MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better

Verbesserte Integration und Nachverfolgung

In der sich schnell entwickelnden Elektronikindustrie von heute ist Innovation der Schlüssel zum Erfolg. Entdecken Sie fortschrittliche Lösungen, die Präzision, Effizienz und Integration neu definieren. Von intelligenter Robotik mit Kraftsensoren bis hin zu nahtloser Cloud-Konnektivität – unsere Technologien ermöglichen es Unternehmen, ihre Leistung zu optimieren und sich in wettbewerbsintensiven Märkten einen Vorsprung zu sichern. Erfahren Sie, wie wir neue Maßstäbe für die Elektronikfertigung und darüber hinaus setzen.

Intelligentere Produkte, leistungsfähigere Fertigung: Lösungen für die Elektronikfertigung

Nahtlose Automatisierung, maximale Effizienz

Steigern Sie Ihre Produktivität und Sicherheit mit den SCARA-Robotern der MELFA FR-Serie. Diese fortschrittlichen Roboter bieten ultraschnelles Palettieren, präzises Sortieren und perfekte Platzierung von Bauteilen – und das alles in Rekordzeit.

Durch die Integration in die MELSEC iQ-R-Plattform erhalten Sie Zugriff auf intelligente Funktionen für die kooperative Steuerung und Kollisionsvermeidung, die für eine reibungslosere und zuverlässigere Automatisierung sorgen. Darüber hinaus vereinfacht das verfügbare SECS/GEM-Kommunikationsmodul die Implementierung in der Elektronikfertigung und gewährleistet die Einhaltung von Industriestandards. Die integrierte Roboter-SPS-Lösung ermöglicht die Programmierung eines einzigen Systems mit globalen Variablen sowie die Übertragung von Daten in OPC UA oder MQTT direkt in die Cloud über dedizierte SPS-Module. Die SCARA-Roboter der MELFA FR-Serie sind mehr als nur Roboter – sie sind Ihr Tor zu einer intelligenten, flexiblen Produktion.

Erweiterte Funktion für die Steuerung von Kraftsensoren

Unsere Roboter können die beim Zusammenbau, bei der Bearbeitung von Teilen oder beim Einsetzen empfindlicher Komponenten ausgeübte Kraft erfassen und sind somit in der Lage, Arbeiten auszuführen, die eine Kraftanpassung und Kraftmessung erfordern.

Hauptmerkmale:
  • Steuerung des Roboters, sodass er dem Profil eines Werkstücks präzise folgt.
  • Reduzierung der Taktzeiten um 60 % dank KI-Funktionen.
  • Ermöglicht den Betrieb mit einer spezifischen, vom Benutzer definierten Kraft.
  • Rückverfolgbarkeit von Positions- und Kraftdaten zum Zeitpunkt des Kontakts.

    MELFA Smart Plus

    MELFA Smart Plus ist eine Option für SCARA-Roboter der MELFA FR-Serie mit Intelligenz der nächsten Generation. Durch Einstecken einer MELFA Smart Plus-Karte in die Robotersteuerung werden zahlreiche intelligente Funktionen aktiviert, beispielsweise die Temperaturkompensation des Roboterarms zur Erhöhung der Positioniergenauigkeit. Dies verbessert die Leistungsfähigkeit und Performance des Systems. Diese Funktion eignet sich ideal für Aufgaben, bei denen hohe Präzision erforderlich ist, beispielsweise bei der Montage kleiner Bauteile wie integrierter Schaltkreise auf Elektronikplatinen.

    Leistungen