Effizienz der nächsten Generation mit IE5+-Motoren
Ziel
Herausforderung
Einsatz von Lösungen mit höchstmöglicher Effizienz, um sicherzustellen, dass in Antriebssystemen keine Energie verschwendet wird.
Auswahl des effizientesten Motors auf dem Markt, der diese Aufgabe mühelos erfüllen kann.
Eine zuverlässige Wahl für moderne Anforderungen
EM-A-Motoren übertreffen die in IEC 60034-30-2 für die Klasse IE5 festgelegten Mindesteffizienzanforderungen bei weitem. Theoretisch würden EM-A-Motoren dieser Kategorie zugeordnet werden, wenn die Klasse IE6 durch internationale Normen definiert wäre. Mit der Wahl von EM-A-Motoren für Ihre Antriebssysteme stellen Sie sicher, dass diese mit der derzeit besten auf dem Markt verfügbaren Energieeffizienz betrieben werden.