MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better

Produktionslinien ausbauen

ZielHerausforderung
Verwalten Sie mehrere Artikel effizient, ohne ein komplexes oder separates System implementieren zu müssen.Die Anzahl der zu verwaltenden Artikel ist gestiegen, aber die Einrichtung und Pflege eines separaten Verwaltungssystems ist zu zeitaufwändig oder ressourcenintensiv.

Modulare Überwachung: Bauen Sie Ihre Energieintelligenz Schritt für Schritt auf

Ausgehend von einer einzigen Maschine als Basis können wir unser System mit dieser modularen Bausteinenlösung Schritt für Schritt erweitern und verbessern. Dieser Ansatz ermöglicht ein skalierbares Wachstum und gewährleistet Flexibilität und Effizienz, wenn wir im Laufe der Zeit zusätzliche Komponenten integrieren.

Dank der Skalierbarkeit können Sie bei Bedarf zusätzliche Tools einführen.
  • Automatisieren Sie die Erfassung, Überwachung und Analyse von Daten aus mehreren Quellen über eine gemeinsame Schnittstelle
  • Die Datenerfassung wird über die SPS als digitalen Zugangspunkt von mehreren Energiezählern und anderen Geräten zentralisiert und kann über die ICONICS Suite visualisiert werden.

Effizienzsteigerung durch datengesteuerte Abläufe

Um einen effizienten Betrieb zu gewährleisten, ist ein strategischer Ansatz erforderlich, der die Messung, Überwachung und Ergreifung von Maßnahmen auf der Grundlage von Datenanalysen umfasst. Durch die kontinuierliche Analyse von Leistungskennzahlen können wir Möglichkeiten zur Reduzierung des Ressourcenverbrauchs, zur Optimierung von Prozessen und letztlich zur Energieeinsparung identifizieren. Dieser proaktive Ansatz verbessert nicht nur die betriebliche Effizienz, sondern trägt auch zu Kosteneinsparungen und Nachhaltigkeit bei.

Produktpalette

Our Stories

Rauschert Company from above

2025-09-01

Transformation des Energiemanagements durch Echtzeit-Einblicke

Paul Rauschert Steinbach GmbH

DEEN
#Produktion#Energiesysteme#Sustainability#GENESIS64