Steigerung der Produktivität
Produzierende Unternehmen stehen heute vor der Herausforderung, ihre Produktivität zu steigern, um wettbewerbsfähig zu bleiben und den steigenden Anforderungen des Marktes gerecht zu werden. Um dies zu erreichen, müssen sie:
- die Effizienz der Produktion maximieren,
- die Ressourcennutzung optimieren,
- Prozesse kontinuierlich verbessern,
- Technologien sowie Arbeitsabläufe gezielt anpassen und
- den Durchsatz erhöhen.
Die
Digitalisierung der Fertigung spielt hierbei eine Schlüsselrolle. Sie ermöglicht eine präzise Planung und die nahtlose Integration von Automatisierung und Echtzeitdaten. Dadurch können Unternehmen Abläufe optimieren, Engpässe vermeiden und letztlich ihre Produktivität steigern.
Hier kommen die Lösungen von Mitsubishi Electric ins Spiel, die Unternehmen dabei helfen, ihre Produktivität zu steigern, den Durchsatz zu erhöhen und ihre Produktionsprozesse zu optimieren.
Unsere Automatisierungslösungen
Effizienzsteigerung und Produktivitätswachstum durch methodische Ansätze
Prozesse optimieren mit Smart Manufacturing Kaizen Level
Die SMKL-Methode bietet eine umfassende Analyse der laufenden Prozesse eines Unternehmens, um Schwächen zu identifizieren und gezielte Verbesserungsmaßnahmen umzusetzen. Durch die systematische Untersuchung des aktuellen Zustands auf verschiedenen Ebenen hilft SMKL dabei, Prozesse zu optimieren und so die Produktivität zu steigern.
Indem die Methode in jeder Stufe überprüft, was verbessert werden kann, sorgt sie für:
- Höhere Qualität der produzierten Waren
- Weniger Ausschuss und geringere Fehlerquote
- Geringeren Materialverbrauch durch optimierte Prozesse
Fazit: Effizienz- und Produktivitätssteigerung durch gezielte Prozessoptimierung
Durch die Anwendung von SMKL wird der gesamte Fertigungsprozess kontinuierlich überprüft, um sicherzustellen, dass unnötige Verschwendungen reduziert und die Effizienz erhöht werden. Dies trägt direkt dazu bei, dass Ressourcen besser genutzt und die Produktionsabläufe effizienter gestaltet werden, was zu einer nachhaltigen Steigerung der Produktivität führt.
Das Ziel ist es, herauszufinden, wo wir uns im Prozess befinden und wo wir den Bewertungsprozess fortführen können. Zudem ermöglicht es SMKL, Ziele für die Modernisierung jeder Ebene der Produktion festzulegen und die nötigen Schritte zu planen, um diese Ziele zu erreichen.
Jetzt kostenlos beraten lassen!
Produktivitätssteigerung durch datenbasierte und KI-gestützte Lösungen
MELSOFT MaiLab – Intelligente, datenbasierte Entscheidungen für höhere Produktivität
MELSOFT MaiLab bietet eine leistungsstarke Lösung zur Echtzeit-Datenanalyse. Diese Software wurde speziell entwickelt, um menschliche Entscheidungen durch die Anwendung von statistischen Methoden und KI-Algorithmen zu optimieren und zu unterstützen. Sie ersetzt traditionelle Intuition im Entscheidungsprozess durch datenbasierte, präzise Berechnungen.
Wichtige Funktionen von MELSOFT MaiLab:
- Echtzeit-Datenanalyse: Ermöglicht eine sofortige Entscheidungsfindung basierend auf aktuellen Daten.
- KI-gestützte Optimierung: Nutzt statistische Methoden und KI-Algorithmen zur Verbesserung von Fertigungsprozessen.
- Offline-Datensatz-Erstellung: Erforderlich, um den Algorithmus zu trainieren und die richtigen und falschen Werte für alle Variablen/Parameter festzulegen.
- Integration in Fertigungssteuerung: Entwickelte Algorithmen können in Echtzeit zur Entscheidungsfindung im Fertigungsprozess verwendet werden.
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten: Das Programm ist flexibel und kann in verschiedenen Umgebungen genutzt werden, von Controllern bis hin zu Desktop-PCs.
Die Vorteile der KI-gestützten Lösung
Von MELSOFT MaiLab selbst überzeugen - 30-tägige Testversion verfügbar
Registrieren Sie sich noch heute, um kostenlos auf MELSOFT MaiLab zuzugreifen und die Vorteile einer 30-tägigen Testversion zu entdecken! Unsere Experten werden sich umgehend per E-Mail mit weiteren Informationen bei Ihnen melden.
Jetzt kostenlos beraten lassen!
Roboter im Einsatz: Der Schlüssel zu optimierten Prozessen
Autonome Mobile Roboter (AMR) - Intelligente Automatisierung für maximale Produktivität
Autonome Mobile Roboter (AMR) bieten eine effiziente Lösung für die Intralogistik produzierender Unternehmen. Sie steigern die Flexibilität und Effizienz der Produktion, indem sie:
✔ den Materialtransport übernehmen und manuelle Transportaufgaben eliminieren,
✔ den menschlichen Arbeitsaufwand ersetzen und Personalressourcen optimieren,
✔ den Durchsatz erhöhen und die Produktionsgeschwindigkeit steigern,
✔ Fehler reduzieren und die Raumnutzung verbessern.
AMRs ermöglichen eine flexible Anpassung an wechselnde Produktionsanforderungen und steigern langfristig die Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit.
Jetzt kostenlos beraten lassen!
Steigerung der Produktionsproduktivität durch intelligente Bildverarbeitung
Produktivität steigern mit MELSOFT VIXIO: KI-basierte Fehlererkennung für optimierte Produktion
MELSOFT VIXIO nutzt intelligente Bildverarbeitung und Kameras in Kombination mit künstlicher Intelligenz, um die Fehlererkennung in der Produktion zu automatisieren. Durch diese Technologie werden Produktionsabläufe effizienter und die Produktivität steigt.
Hier sind die Schlüsselfunktionen, die die Produktivität direkt steigern:
✔ Automatisierte Fehlererkennung: KI-Algorithmen analysieren visuelle Daten in Echtzeit und erkennen selbst kleinste Fehler. Dies reduziert die Notwendigkeit für manuelle Prüfungen, beschleunigt die Qualitätskontrolle und erhöht so die Produktionsgeschwindigkeit.
✔ Reduzierung von Ausschuss und Nacharbeit: Durch präzise Fehleridentifikation und automatische Sortierung werden fehlerhafte Produkte frühzeitig aussortiert. Das spart nicht nur Ressourcen, sondern senkt auch die Produktionskosten und optimiert die gesamte Produktionslinie.
✔ Einfache Implementierung: Die benutzerfreundliche Software lässt sich schnell in bestehende Systeme integrieren, ohne dass Programmierkenntnisse erforderlich sind. Dies ermöglicht eine rasche Skalierung und Anpassung, wodurch Unternehmen ihre Produktionskapazitäten schneller und effizienter nutzen können.
Praktische Anwendungsbeispiele von MELSOFT VIXIO in der Produktion:
Lösung für höchste Produktivität
MELSOFT VIXIO bietet eine effiziente Lösung für unterschiedliche Branchen und Produktionsumgebungen. Durch die einfache Integration mit bestehenden Kamerasystemen lässt sich die Software schnell an spezifische Anforderungen anpassen.
Die KI-unterstützte Bildverarbeitung optimiert die Fehlererkennung, senkt Ausschusskosten und sorgt für eine kontinuierlich hohe Produktqualität – was direkt zu einer Steigerung der Produktivität und einer stärkeren Wettbewerbsfähigkeit führt.
Jetzt kostenlos beraten lassen!
Mit Robotern die Produktionsleistung optimieren und die Produktivität steigern
Breite Auswahl an Robotern von Mitsubishi Electric
Der Einsatz von Robotern im Vergleich zur manuellen Arbeit bietet wesentliche Vorteile für die Produktivität in der Fertigung. Roboter arbeiten schneller, präziser und fehlerfreier, was zu einer deutlichen Effizienzsteigerung führt.
Mitsubishi Electric bietet eine große Produktpalette an Robotern, die je nach Anwendung und Anforderungen des Unternehmens gewählt werden können:
Ein entscheidender Vorteil ist die einheitliche Handhabung: Alle Roboter verwenden denselben Controller und dieselbe Software, was Bedienung und Schulung vereinfacht.
Vorteile der Robotik in der Produktion
- Rund-um-die-Uhr-Betrieb möglich
- Schnellere Produktion und höhere Stückzahlen
- Fehlerreduktion und konstante Produktqualität
- Einfache Anpassung an unterschiedliche Produktionsanforderungen
Durch den Einsatz dieser Roboter wird nicht nur die Produktionsgeschwindigkeit erhöht, sondern auch die Qualität bleibt konstant hoch. Die Flexibilität, rund um die Uhr zu arbeiten und die Prozesse effizient zu optimieren, führt zu einer deutlichen Steigerung der Produktivität.
Zur Produktübersicht unserer Roboter
Ermöglicht dank einer Sicherheitsfunktion Arbeiten im selben Arbeitsbereich wie der Mensch.
In der Lage, einen großen Arbeitsbereich und eine hohe Tragfähigkeit abzudecken. Geeignet für eine breite Palette von Layouts, von komplexen Montage- und Verarbeitungsvorgängen bis hin zum Transport von Maschinenteilen.
Ideal für eine breite Palette von Bereichen, angefangen bei der Hochvolumenproduktion von Lebensmitteln und Arzneimitteln, die eine schnelle Arbeitsweise erfordern, bis hin zur Montagearbeit und Elektronikfertigung, bei der hohe Präzisionsniveaus erforderlich sind.
Unsere Lösungen unterstützen Sie bei jedem Schritt
Kontaktieren Sie uns für mehr Informationen!