ESD-geschützte Roboterlösungen für höchste Produktqualität in der Elektronikfertigung
Unkontrollierte elektrostatische Entladungen (kurz, engl: ESD) gefährden die Produktqualität
Bei der Handhabung elektronischer Bauteile gefährden unkontrollierte elektrostatische Entladungen (Electrostatic Discharge, ESD) die Produktqualität. Für diese Applikationen bietet Mitsubishi Electric bewährte Robotermodelle jetzt als ESD-zertifizierte Produktvariante an.
- ESD Roboter Modelle der MELFA FR-Serie
- Verfügbar als SCARA-Roboter und Sechsachs-Roboter
- ESD/EPA-Konformität nach IEC 61340-5-1:2016 / ANSI/ESD S20.20:2014
Roboter mit ESD Zertifikat - speziell für die Elektronikfertigung
Die Roboter der ESD-Baureihe sind speziell zum Schutz gegen unkontrollierte elektrostatische Entladung konzipiert. Sie sind als SCARA und Sechsachs-Roboter verfügbar.
Die Modifikation beinhaltet unter anderem die Aufbringung eines Speziallacks auf die Kunststoffteile der Roboter. Die Arbeiten werden in Deutschland durchgeführt und benötigen eine zusätzliche Lieferzeit von ca. 2 Wochen.
Roboter der ESD-Baureihe von Mitsubishi Electric: MELFA RV-ESD und RH-ESD
Die ESD-Baureihe der High Performance-Roboter liefern die perfekte Geschwindigkeit, Präzision und Zuverlässigkeit für die sichere Handhabung elektronischer Bauteile bei Anwendungen wie beispielsweise bei der PCB-Montage, Sichtprüfung, Produkttests und der Verpackung von elektronischen Verbrauchsgütern.
✔ Mitgeliefertes ESD- Prüfzertifikat
✔ Reduzierung von fehlerhaften Teilen und Nacharbeitungskosten
✔ ESD-Risiken in der Produktion werden ausgeschlossen, da alle zugänglichen Elemente und Oberflächen elektrisch leitend ausgeführt sind.
✔ Gewohnte Montageflexibilität Boden / Wand / Deckenmontage
Auszug aus dem Produktportfolio: ESD-Baureihen unserer Roboter im Überblick
Ein Auszug aus unserem Produktportfolio zeigt Roboter mit ESD-Zertifizierungen im Überblick. Weitere Roboter sind ebenfalls als ESD-Baureihe verfügbar.
Weitere Informationen finden Sie auf unseren Produktseiten.
Knickarmroboter von Mitsubishi Electric
SCARA-Roboter von Mitsubishi Electric
ESD Produktzertifikat
Die Anforderungen zur Handhabung ESD-sensitiver Produkte (ESDS) und zur Verwednung in ESD-Schutzbereichen (EPA) gemäß der nötigen IEC 61340-5-1 werden von der ESD-Akademie für die MELFA Industrieroboter Serie FR, Baureihe Knickarmroboter RV zertifiziert.
Haben Sie Fragen oder möchten Sie ein Angebot für unsere ESD Modelle?