MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better

Energieeffiziente Produktion

Unternehmen stehen vor der Herausforderung, steigende Energiekosten zu bewältigen und gesetzliche Auflagen zu erfüllen, um umweltfreundlich und ressourcenschonend zu sein. Eine nachhaltige Produktion wird dabei immer wichtiger, da sie:

  • Kosten spart durch energieeffiziente Prozesse,
  • Energiekosten reduziert,
  • Den ökologischen Fußabdruck verringert,
  • Markenreputation stärkt durch umweltfreundliche Praktiken.

Mit Automatisierung, Energieeffizienz und intelligenter Prozesssteuerung bieten die Lösungen von Mitsubishi Electric die Möglichkeit, Produktionsprozesse effizienter und zukunftsfähiger zu gestalten, während gleichzeitig Kosten gesenkt und gesetzliche Vorgaben eingehalten werden.

Unsere Automatisierungslösungen für eine nachhaltige Produktion

Reduzierung des Energieverbrauchs durch gezielte Energiesparmaßnahmen

Eco Adviser – KI-basierte Lösung ermöglicht nachhaltige Ergebnisse

Nutzen Sie die umfassenden Möglichkeiten der Energieeinsparung durch die fortschrittliche KI-basierte Technologie von Mitsubishi Electric. Maisart bietet Unternehmen eine leistungsstarke Lösung zur Reduzierung von Energieverlusten und Kosten in der Produktion. Durch intelligente Analyse und Diagnose können Sie:

  • CO₂-Emissionen und Energieverbrauch visualisieren mit EcoAdviser
  • Automatische Identifikation von Energieverlusten in fünf Schlüsselbereichen
  • KI-gestützte Analyse von Verlustfaktoren für gezielte Einsparmaßnahmen
  • Überprüfung der Wirksamkeit von Energiesparmaßnahmen mit einfachen Vergleichen

Mit EcoAdviser steigern Sie Ihre Energieeffizienz und erfüllen gleichzeitig gesetzliche Anforderungen.

Vom Management bis zur Reduzierung von CO₂-Emissionen und Energieverbräuchen

CO₂-Emissionsmanagement und Energieverbräuche

Zentrale Verwaltung von Daten zu Strom, Wasser, Luft, Gas, Schweröl und mehr! Verwaltung auch mit eingeschränkter Funktionsversion verfügbar.

Ursachenanalyse bei Energieverlusten

Unsere proprietäre KI-Technologie kann zur automatischen Identifikation von Energieverlusten eingesetzt werden! Unterstützung durch KI-Diagnose-Edition nach der Analyse.

Diagnose der Energieverlustfaktoren

Energieverlustfaktoren automatisch ermitteln und Ranglisten anzeigen. Die geschätzten Auswirkungen von Verbesserungen können ebenfalls überprüft werden!

Überprüfung der Wirksamkeit von Energiesparmaßnahmen

Wählen Sie einfach einen Zeitraum aus, um die Auswirkungen von Verbesserungen vor und nach der Umsetzung von Energiesparmaßnahmen zu überprüfen!
Jetzt kostenlos beraten lassen!
Die mit einem * gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder.

Überwachung und Optimierung des Energieverbrauchs

Genesis64: Visualisierung der Betriebsdaten

Die GENESIS64 Suite ermöglicht die nahtlose Verbindung zwischen der Produktion und der IT-Ebene eines Unternehmens. 

Entwickelt für 64-Bit-Plattformen und OPC UA-Technologien, erlaubt GENESIS64 Daten in Echtzeit zu sammeln und in einem sicheren, webfähigen Visualisierungs-Dashboard darzustellen. Diese Lösung sorgt für Transparenz im Produktprozess für jeden Teilnehmer.

So können Produktivität, Energieverbrauch, Produktqualität und der technische Zustand von Maschinen und Werkzeugen überwacht werden. Dadurch lassen sich Ineffizienzen schnell erkennen und gezielt Maßnahmen zur Optimierung des Produktionsprozesses ergreifen.

Energy AnalytiX: Analyse mit Energiemanagementsystem

Energy AnalytiX ist eine Softwarelösung, die auf Basis von GENESIS64 läuft

Energy AnalytiX ist ein spezialisiertes Energiemanagementsystem, das eine detaillierte Analyse Ihres Energieverbrauchs ermöglicht. 
Es bietet umfassende Funktionen zur Überwachung, Auswertung und Optimierung des Energieverbrauchs in Echtzeit:

  • Echtzeit-Überwachung: Ständige Kontrolle des Energieverbrauchs
  • Auswertung: Identifikation von Optimierungspotentialen
  • Nachhaltigkeit: Unternehmen können ihren Energieverbrauch effizienter steuern

Fazit: Mit Energy AnalytiX Energieverbrauch optimieren und Produktion nachhaltig gestalten

Energy AnalytiX ermöglicht eine detaillierte Analyse des Energieverbrauchs und bietet umfassende Funktionen zur Überwachung, Auswertung und Optimierung in Echtzeit. Die Software hilft Unternehmen, ihren Energieverbrauch effizienter zu steuern und Potenziale zur Energieeinsparung zu identifizieren, was zu einer nachhaltigeren und kostengünstigeren Nutzung von Ressourcen führt.

Unsere Lösungen unterstützen Sie bei jedem Schritt

Kontaktieren Sie uns für mehr Informationen!

Die mit einem * gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder.