Kein Sondermodell, sondern Standard: Unsere Roboter für Reinräume

Reinraumklassen unserer Standard Roboter

Wir bieten Roboter für Reinräume nicht nur als Sondermodelle an – sie sind ein fester Bestandteil unseres Standards.

Bei Mitsubishi Electric steht technische Sauberkeit, Qualität und Zuverlässigkeit an oberster Stelle. Daher sind fast alle Roboter in unserem Portfolio bereits in der Standardausführung nach der Norm ISO 14644-1 und ISO 14698 zertifiziert.

Unsere SCARA Roboter und Knickarmroboter erreichen im Standard bereits die ISO Klasse 7 und vereinzelt sogar die ISO Klasse 5. 

Unsere Standard Reinraum Roboter: Höhere Verfügbarkeit bei kleinerem Preis

Bestellungen von Sondermodellen gehen oft mit längeren Prozesszeiten und höheren Kosten für die Kunden einher. Infolgedessen bietet unser Portfolio an Roboter für Reinräume im Standard erhebliche Vorteile. 

Es ermöglicht uns, die Produktverfügbarkeit zu gewährleisten und dabei einen attraktiven Preis anzubieten.

Mitsubishi Electric hat die Notwendigkeit für Reinraumroboter im Standard erkannt

Die Bedeutung der technischen Sauberkeit in der Produktion nimmt stetig zu, und die Anforderungen steigen kontinuierlich. Ziel ist es die Partikelverschmutzung an Bauteilen drastisch zu reduzieren.

Die Roboter von Mitsubishi Electric haben bereits in der Standardausführung eine Reinraumzertifizierung. Auf diese Weise verhindern wir Verzögerungen bei der Verfügbarkeit unserer Roboter und können gleichzeitig unsere attraktiven Preise beibehalten. 

Mit unserem Roboter Portfolio werden wir den steigenden Anforderungen unserer Kunden in Reinraumumgebungen gerecht.

Auszug aus dem Produktportfolio: Reinraumklassen unserer Roboter im Überblick

Ein Auszug auf unserem Produktportfolio zeigt die ISO-Zertifizierungen unserer Roboterfamilien im Überblick. Höhere ISO-Klassen sind selbstverständlich auch möglich, sprechen Sie uns gerne an.

Weitere Informationen finden Sie auf unseren Produktseiten.

Knickarmroboter von Mitsubishi Electric

SCARA-Roboter von Mitsubishi Electric

Kontakt aufnehmen
Die mit einem * gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder.

Mit unseren Reinraum Roboter bieten wir Lösungen für viele Industrien an

Roboter Lösungen für die Industrie: Elektronikfertigung

Unsere Roboterlösungen für die Elektronikfertigung sind umfangreich und decken viele Anforderungen ab.

Die ISO Reinraum Zertifizierung ist für die Funktionsfähigkeit in sensiblen Umgebungen von Bedeutung, und viele unserer Roboter bieten ESD-geprüfte Reinraumvarianten. So stellen wir eine optimale Funktionsfähigkeit Ihrer Produkte sicher.

Seit 1980 treiben wir Innovationen in der Robotik für die Elektronikindustrie an und stehen Ihnen gerne für eine maßgeschneiderte Beratung und Lösungen zur Verfügung.

Roboter Lösungen für die Industrie: Pharmazie, Lebensmittel- und Getränkeindustrie

Durch die Integration unserer Reinraum-Roboter in die Prozesse der Pharmazie und Lebensmittelindustrie gewährleisten wir eine makellose Produktreinheit und höchste Sicherheitsstandards für den Verbrauch.

Unsere Lösungen für die Lebensmittelindustrie umfassen standardmäßig den IP54-Schutz und den Einsatz von lebensmitteltauglichem Schmiermittel, um eine nahtlose Integration zu gewährleisten.

Gerne stehen wir Ihnen zur Verfügung, um individuelle Lösungen zu erörtern, die den spezifischen Bedürfnissen Ihrer Branche gerecht werden.

Haben Sie weitere Fragen?

Sie haben Fragen und wünschen eine Beratung? Wir helfen Ihnen sehr gerne weiter.

Bitte füllen Sie mindestens die mit * gekennzeichneten Felder aus.

Die mit einem * gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder.