Perfect Match: MR-J5 Servo mit EtherCAT & FSoE
EtherCAT und FSoE sind entscheidend für moderne Servosysteme. Sie ermöglichen Echtzeitfähigkeit, funktionale Sicherheit und eine nahtlose Netzwerkintegration. Besonders dynamische Anwendungen wie Linearantriebe, Rundschalttische oder hochpräzise Maschinen erfordern schnelle, sichere und integrierte Steuerungslösungen. Mit der MELSERVO-J5-Serie bietet Mitsubishi Electric ein Servosystem, das höchste Präzision, maximale Sicherheit und eine einfache Einbindung in Industrie-4.0-Umgebungen gewährleistet.
MR-J5 mit EtherCAT: Die richtige Wahl für Ihre Automation
In modernen Produktionslinien müssen Servoantriebe zahlreiche Anforderungen erfüllen. Sie sollen schnell, sicher und zuverlässig arbeiten, gleichzeitig energieeffizient sein und sich nahtlos in bestehende Steuerungssysteme integrieren lassen. Der MR-J5 erfüllt genau diese Kriterien:
- Echtzeit-Kommunikation mit 125 µs Zykluszeit über EtherCAT
- Integrierte Safety-Funktionen nach IEC 61508 und IEC 61784-3
- Energieeffizienz durch Nutzung des regenerativen Zwischenkreises
- Platzsparende Konzepte durch Multiachs-Servoverstärker
- Failsafe over EtherCAT (FSoE) für Safety-Signale ohne zusätzliche Verdrahtung
Dank dieser Eigenschaften werden Installationskosten reduziert, die Performance optimiert und die Flexibilität der Automatisierungssysteme erhöht.
Machen Sie das perfekte Match mit uns!
Warum der MR-J5 Servomotor mit EtherCAT Ihre Produktion optimiert
Die Verbindung aus hoher Dynamik, integrierter funktionaler Sicherheit und einfacher Netzwerkintegration macht den MR-J5 zur idealen Lösung für moderne Maschinenkonzepte. Besonders dort, wo höchste Präzision und kurze Taktzeiten gefordert sind, wie etwa bei Linearmotoren, Portalachsen oder hochpräzisen Fertigungsanwendungen, zeigt der MR-J5 seine Stärken. Er optimiert die Leistungsfähigkeit der Anlage, senkt Kosten und steigert gleichzeitig die Verfügbarkeit.
Höhere Geschwindigkeit durch höchste Präzision und Dynamik für Ihre Servo Antriebstechnik im EtherCAT Netzwerk
Die Verbindung aus hoher Dynamik, integrierter funktionaler Sicherheit und einfacher Netzwerkintegration macht den MR-J5 zur idealen Lösung für moderne Maschinenkonzepte. Besonders dort, wo höchste Präzision und kurze Taktzeiten gefordert sind, wie etwa bei Linearmotoren, Portalachsen oder hochpräzisen Fertigungsanwendungen, zeigt der MR-J5 seine Stärken. Er optimiert die Leistungsfähigkeit der Anlage, senkt Kosten und steigert gleichzeitig die Verfügbarkeit.
✔ 3,5kHz Frequenzantwort: Für dynamische Anwendungen mit höchster Präzision und Schnelligkeit.
✔ One-Touch-Tuning: Automatische Regelparametrierung für eine schnelle und einfache Inbetriebnahme.
✔ 125 µs Kommunikationszyklus: Effiziente und zuverlässige Datenübertragung im EtherCAT-Netzwerk.
Mehr Sicherheit durch integrierte Safety-Funktionen und funktionale Sicherheit mit Safety over EtherCAT FSoE
Die Sicherheitsfunktionen des MR-J5 sind direkt im Verstärker integriert, wodurch zusätzliche Remote I/O-Komponenten nicht mehr benötigt werden. Das macht die Architektur schlanker und reduziert den Installationsaufwand erheblich.
Bis zu drei Sicherheits-Ein- und -Ausgänge stehen dafür direkt am Verstärker zur Verfügung. Schutzmechanismen wie STO, SS1 oder SLS sind bereits integriert und gewährleisten normgerechte Sicherheit im laufenden Betrieb. Selbst in Umgebungen mit höchsten Anforderungen an den Bedienerschutz bleibt die Produktivität vollständig erhalten.
Die Inbetriebnahme ist ebenfalls besonders einfach. Mit Federkraftsteckern ausgestattet, lassen sich alle Anschlüsse schnell und zuverlässig herstellen. Dadurch wird die Installationszeit verkürzt, Fehlerquellen minimiert und die Gesamtsysteme lassen sich wesentlich effizienter aufbauen.
Geringere Kosten durch kompakte Servos, Multiachs-Servoverstärker und hoher Energieeffizienz
Neben Sicherheit und Leistung zählt für viele Unternehmen vor allem die Wirtschaftlichkeit. Genau hier setzt die MR-J5-Serie an: Sie wurde so entwickelt, dass sie sowohl bei der Anschaffung als auch im Betrieb spürbar Kosten spart.
Die Verfügbarkeit von Zwei- und Dreiachs-Servoverstärkern ermöglicht platzsparende Schaltschrankkonzepte und reduziert Investitionen in zusätzliche Hardware. Auch die Verkabelung wird einfacher, da FSoE sicherheitsrelevante Signale direkt über das Netzwerk überträgt.
Darüber hinaus sorgt der geteilte DC-Zwischenkreis dafür, dass Bremsenergie nicht verloren geht, sondern zurückgespeist wird. Dies reduziert die Energiekosten und schont gleichzeitig die Komponenten, da weniger Wärme entsteht. Ergänzt wird das System durch die integrierte Predictive-Maintenance-Funktion. Sie erkennt Abweichungen frühzeitig und ermöglicht eine gezielte Wartungsplanung. Das verhindert ungeplante Stillstände und senkt die Gesamtbetriebskosten nachhaltig.
Deepdive: Warum Sie auf Servomotoren und Servoverstärker von Mitsubishi Electric im EtherCAT-Netzwerk mit FsoE setzen sollten!
Die MR-J5-Serie vereint modernste Regelungstechnik, präzise Echtzeitdatenübertragung und intelligente Wartungsfunktionen in einem System. Damit liefert sie nicht nur hohe Dynamik und Stabilität, sondern auch langfristige Zuverlässigkeit. Für Unternehmen bedeutet das: mehr Leistung, höhere Sicherheit und Zukunftssicherheit in einer zunehmend digitalisierten Produktionsumgebung.
Besonders hervorzuheben ist die Möglichkeit der vorausschauenden Wartung. Durch KI-gestützte Analysemechanismen werden mechanische Komponenten kontinuierlich überwacht. Abweichungen werden frühzeitig erkannt, sodass Wartungen planbar bleiben und Ausfälle vermieden werden.
Für Interessierte bietet Mitsubishi Electric ein kostenloses Webinar mit Produktmanager Eric Irabor. Hier werden die Technologien praxisnah erläutert und konkrete Einsatzmöglichkeiten vorgestellt. Die Anmeldung ist jederzeit über das Kontaktformular möglich.
Jetzt ausfüllen und Webinar downloaden!
Was macht unseren Servo MELSERVO MR-J5 aus?
Der MELSERVO-J5 setzt neue Maßstäbe in der Antriebstechnik. Er wurde speziell für moderne Fertigungsanforderungen entwickelt und vereint Präzision, Flexibilität und Integration in einem System. Mit der Unterstützung von Protokollen wie EtherCAT und FSoE lässt er sich in Einzel- und Mehrachssysteme einbinden und bietet Unternehmen so eine zukunftssichere Lösung.
Für Anwender bringt das klare Vorteile. Entwicklungszeiten verkürzen sich spürbar, da der MR-J5 leicht zu integrieren ist. Gleichzeitig können bestehende Systeme problemlos erweitert werden, ohne dass große Umstellungen nötig sind. Darüber hinaus sorgt die robuste Technologie für eine höhere Maschinenverfügbarkeit und macht den MR-J5 zu einer Investition, die sich technologisch wie wirtschaftlich lohnt.
Maximale Maschinenleistung mit den neuen Servoverstärkern und Servomotoren der MELSERVO-J5-Serie
Die MELSERVO-J5-Serie hebt Maschinenleistung, Bedienkomfort, Wartung und Sicherheit auf ein neues Niveau. Sie kombiniert höchste Dynamik mit intelligenter Technik und ist so die optimale Lösung für unterschiedlichste Anwendungen in der modernen Industrie.
Produktübersicht unserer neuesten Servos und zu unserem e-Shop
Technische Daten und Dokumentation zu unseren EtherCAT Servos
| Kompatible Modelle | MR-J5-G,
alle Modelle mit Kennzeichnung „N1“ |
| Kommunikationsspezifikation | CANopen
over EtherCAT (CoE), Ethernet over EtherCAT (EoE), FailSafe over EtherCAT
(FSoE), FileAccess over EtherCAT (FoE) |
| Netzwerkprotokoll | CiA 402 |
| Kommunikationszyklus | 0,125 ms / 0,25 ms / 0,5 ms / 1 ms / 2 ms / 4 ms / 8 ms |
| Steuerungsart | Cyclic synchronous position
mode (csp),
Cyclic synchronous velocity mode
(csv),
Cyclic synchronous torque
mode (cst),
Profile position mode (pp),
Profile velocity mode
(pv),
Profile torque mode (tq),
Homing mode (hm) |
| FSoE-Nutzung | Mit
zertifiziertem EtherCAT-Master einsetzbar |
Zertifizierung & Safety-Konformität – Was Sie bei MR-J5 erwartet
Die MR-J5-Serie unterstützt FSoE und ist zertifiziert nach IEC 61508 (SIL3), IEC 61784-3 und ISO 13849 (PL e). Damit eignet sie sich optimal für sicherheitskritische Anwendungen wie Schutztürsysteme, Roboterzellen oder Portalachsen. Die vorkonfigurierte Safety-Funktionalität spart zusätzliche Hardwarekosten und vereinfacht die Gesamtzertifizierung erheblich.
FAQ – Häufige Fragen zu MR-J5 Servo Drives mit EtherCAT & FSoE
Welche MR-J5-Modelle unterstützen EtherCAT & FSoE?
Alle MR-J5-G-Modelle mit der Kennzeichnung „N1“ sind EtherCAT-kompatibel. Sie unterstützen vollständig FSoE für integrierte Sicherheitsfunktionen. Auch Multiachsverstärker für zwei bis drei Achsen sind erhältlich.
Welche Steuerungen und Netzwerke sind kompatibel?
Die MR-J5-Servos sind offen ausgelegt und lassen sich flexibel in bestehende Systeme integrieren. Sie sind kompatibel mit Codesys, TwinCAT, Profinet, EtherNet/IP™ und CC-Link IE Field.
Wie funktioniert Predictive Maintenance?
Eine integrierte KI überwacht mechanische Komponenten wie Spindeln, Zahnriemen und Getriebe in Echtzeit. Abweichungen werden frühzeitig erkannt, sodass Wartungen gezielt geplant und Ausfälle verhindert werden können.
Wie präzise arbeitet das System?
Ein 26-Bit-Absolutwertgeber liefert über 67 Millionen Impulse pro Umdrehung. In Kombination mit einer hohen Dynamik von 3,5 kHz und automatischer Vibrationsunterdrückung erreicht das System eine extrem hohe Genauigkeit.
Ist FSoE zertifiziert?
Ja, die MR-J5-Serie ist TÜV-zertifiziert gemäß IEC 61508 (SIL3) und IEC 61784-3. Die Safety-Integration ist vorkonfiguriert und erfordert keine zusätzliche Hardware.
Weitere Dokumente zum Downloaden zu Servo EtherCAT
Haben Sie weitere Fragen? Lassen Sie uns matchen!