Zuwachs in der MELFA FR-Familie: Der kleine und kompakte Roboter ist ideal für das Handling feinster Bauteile

Wir präsentieren stolz unseren neuesten und kleinsten Industrieroboter aus der aktuellen MELFA FR-Serie – den RH-2FRH2515-D.

Mit seiner Präzision und einer Traglast von bis zu 2 kg eignet sich der Industrieroboter optimal für eine intelligente Fertigung in begrenzten Zellen und dem Handling feinster Teile. Die erweiterten Features und gesteigerte Performance dieses Roboters bieten nicht nur die Verlässlichkeit, sondern auch die Effizienz auf höchstem Niveau der MELFA FR-Serie.

Industrieroboter RH-2FRH2515-D, 4-Achser, +/- 0,01mm, 2kg, 250/150mm

Den RH-2FRH2515-D können Sie direkt in unserem e-shop bestellen!

Unser kompakter Roboter - Ideal für das Handling feinster Kleinteile

Der RH-2FRH2515-D ist die optimale Wahl für das präzise Handling in kompakten Zellen. 

Problemlos bewegt er kleinste Bauteile, beispielsweise in der Elektronik. Mit einer Präzision von +/- 0,01mm ermöglicht er das Platzieren feinster Komponenten oder die Inspektion Ihrer Produkte. Zusätzlich ist der Industrieroboter mit einer maximalen Höhe von 550mm auch in kompakten Zellen einsetzbar.

Der neueste Roboter der hochwertigen MELFA FR-Serie

Der MELFA Industrieroboter RH-2FRH gehört zu unserer hochwertigen FR-Serie. 

Die FR-Serie zeichnet sich durch folgende 3 Schlüsselkompetenzen aus:

  • Zukunftsweisende, intelligente Funktionen und integrierbare Optionen
  • Sichere Arbeitsanwendungen mit erweiterbaren Sicherheitsfunktionen
  • Integrationen von FA-IT Applikationen durch für offene Netzwerkkommunikation wie ProfiNet, CC-Link IE Field/EtherCAT Optionskarte

Die FR-Serie kann nahezu alle Ihre Anforderungen im Bereich der Automatisierung erfüllen - und jetzt auch in einer sehr kleinen Arbeitsumgebung.

Funktionalen Sicherheitsfunktionen mit der Safety-Option des MELFA Roboters

Der Sicherheitsstandard DIN ISO-10218 gilt für alle Roboter und gewährleistet sicheren Betrieb in verschiedenen Anwendungen.

Die optionale "MELFA SafePlus"-Sicherheitstechnologie für die FR-Serien-Robotercontroller bietet zusätzliche Funktionen wie 

  • reduzierte sichere Geschwindigkeit
  • sichere begrenzte Ebene und sichere Drehmomentüberwachung
  • Bearbeitung der Safety-Logik für jeden sicheren Ein-/Ausgang 
  • Integration einer Positionsüberwachungsfunktion 

Durch die Logik der sicheren Ein- und Ausgänge können Safety-SPS Funktionen übernommen werden und der Platzbedarf reduziert werden. Dies führt zu Kostenersparungen, während gleichzeitig alle Sicherheitsanforderungen erfüllt werden.

Nutzen Sie unsere hervorragende Programmierumgebung für alle unsere Robotersysteme

RT ToolBox3 dient als hervorragende Programmierumgebung für Mitsubishi Electric Roboter und unterstützt sämtliche Prozesse von der Inbetriebnahme über die Fehlersuche bis zur Überwachung des Roboterzustandes. 

Mit der Software können unter anderem die Roboterbewegungen überprüft und die Taktzeit simuliert oder live gemessen werden.

Zudem bietet die Simulationsfunktion der Software für bis zu acht Roboter ein weiteres nützliches Werkzeug für Voruntersuchungen im Roboterbetrieb.

Entdecken Sie auch die vorausschauende Wartungsfunktion der Software, die einfache Überwachung von Roboterbewegungen, Betriebsstatus und Servozuständen ermöglicht.

Integrieren Sie Ihren MELFA FR-Roboter in das Mitsubishi Electric Asset Portal

Die Roboter der FR-Serie können in das Mitsubishi Electric Asset Portal integriert werden. Ein kostenfreies Template, welches nur den Namen und die Adresse des Roboters benötigt, sorgt für eine einfache Einrichtung.

Das Mitsubishi Electric Asset Portal ermöglicht die mühelose Verwaltung aller Produktionsgeräte über eine zentrale Plattform. Durch transparente Einblicke in die Produktionsprozesse und die Nutzung integrierter Analysetools können potenzielle Optimierungsmöglichkeiten leicht erkannt werden.

Die Besonderheit des Portals liegt in seiner Fähigkeit, alle Geräte herstellerunabhängig durch die Nutzung offener Standards nahtlos zu integrieren. Dies bietet den Vorteil, dass alle Geräte über ein benutzerfreundliches Werkzeug zugänglich sind.

FA-Robot: Robotersystem

SeriesRH-FR SERIE
TypeSCARA
Payload (kg)2
Installation MethodFLOOR
Speed (mm/s)3.630
Repeatability (mm)0,01
Cycle Time (s)0,5
Max. Reach Radius (mm)250
Z Axis Stroke (mm)150
Environment specificationSTANDARD
Controller typeCR800-D
Protection ClassIP-Schutzklasse 20
Power Supply 1 Phase (VAC)200 - 230

Produktabmessungen & Gewicht

Width (mm)140
Height (mm)max. 550
Depth (mm)427
Weight (kg)12

Konformität

CECOMPLAINT
UKCACOMPLAINT

Umwelt

REACH Limit ExceededYES
REACH Substance CAS Numbersoon available
Dangerous Goods Class9
RoHS ComplianceCOMPLIANT
WEEEB2B
Dangerous Goods IdentifierNO

Sie haben Interesse? Kontaktieren Sie uns gerne.

Die mit einem * gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder.