MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better

MELSEC MX-Steuerung Modell MX-F

Die MELSEC MX Controller sind eine Reihe von Steuerungen, die drei Arten von Steuerungen integrieren: Sequenz-, Bewegungs- und Netzwerksteuerung.
Die neuen MELSEC MX-F Steuerungen können gemeinsam mit den bereits vorhandenen und bewährten Modulen der iQ-F-Serie verwendet werden. So lässt sich ein flexibles und leistungsfähiges Automatisierungssystem aufbauen.

Ein erster Blick auf den Controller

Ein Controller für alle Ihre Steuerungsanforderungen

Jahrzehntelanges Know-how in der speicherprogrammierbaren Steuerungstechnik fließt in einer leistungsfähigen, zukunftssicheren Plattform zusammen. Mit ihrer All-in-One-Architektur für Ablaufsteuerung, Motion und Kommunikation sorgt die MELSEC MX Controller-Plattform für maximale Präzision und Reaktionsgeschwindigkeit. Die Plattform wird kontinuierlich weiterentwickelt und eignet sich für eine Vielzahl industrieller Anwendungen.

Standardmäßig mit Multi-Core-MPU für Hochgeschwindigkeitssteuerung

Alle Funktionen für Ablaufsteuerung, Motion und Kommunikation sind in einer einzigen Plattform integriert. Die Motion-Performance ist dabei rund 10-mal*1 höher als bei bisherigen Steuerungen von Mitsubishi Electric – und ermöglicht so eine besonders schnelle und präzise Bewegungssteuerung.

Einzelheiten zur SPS Modell MX-F

Wissenswertes

Die MELSEC MX-F Steuerung kann mit den im aktuellen Katalog aufgeführten Modulen der MELSEC iQ-F Serie verwendet werden.

Beispiel für eine Systemkonfiguration - Modell MX-F

*1: Künftige Unterstützung