Kompakte All-in-One-Steuerung der nächsten Generation
Die MX-Steuerung vereint Ablaufsteuerung, Motion und Kommunikation auf einer zentralen Plattform. Ausgestattet mit einer leistungsstarken Multi-Core-MPU ermöglicht die Steuerung eine synchrone Hochgeschwindigkeitssteuerung von bis zu 1,0 ms für 16 Achsen.
Dank der Unterstützung gemischter Zykluszeiten können einzelne Achsen je nach Priorität in unterschiedlichen Abtastintervallen gesteuert werden. So bleibt die Systemleistung auch bei komplexen Mehrachsanwendungen effizient und stabil.