MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better

Mit der MELSEC FX5S-Serie zur smarten und kostengünstigen Steuerungslösung

Die Kompakt-SPS MELSEC FX5S von Mitsubishi Electric soll Unternehmen bei der digitalen Transformation unterstützen und bietet eine kostengünstige, benutzerfreundliche Steuerungslösung.

Das jüngste Mitglied der MELSEC iQ-F-Serie von kompakten Hochleistungs-SPSen ist ideal für einfache, logische Anwendungen, zum Beispiel in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, der Wasserwirtschaft und im Maschinenbau. Sie bietet Industrial Internet of Things (IIoT)-Funktionen für den effektiven Einstieg in die industrielle Automatisierung.

Endkunden und Maschinenbauer können mit dem FX5S von Mitsubishi Electric kostengünstige Maschinen mit bis zu 60 E/As entwickeln und einsetzen. Diese Lösungen unterstützen IIoT-Konnektivität und -Funktionalitäten und minimieren die Investitionen, die erforderlich sind, um Fortschritte bei der Digitalisierung wichtiger Abläufe zu erzielen und zukunftssichere Smart Factories zu schaffen.

Die intelligenten Funktionen der MELSEC FX5S

Hochgeschwindigkeitszählerfunktion

Die Eingangsgerätezuordnung für den schnellen Zähler erfolgt über die Parametrierung der Kanäle. Dabei wird der Vorgang mit dem Befehl HIOEN ausgeführt.

Positionierungsfunktion

Es ist ein Pulsausgang von bis zu 100 kpps mit Unterstützung für 4 Achsen möglich, ausgestattet mit Transistorausgängen.

Data Logging Funktion

Es wird eine einfache Datenerfassung ohne Programmierung ermöglicht, wobei Logging-Daten im CSV- oder Binärformat ausgegeben werden, um Fehlersuche, Analyse und Rückverfolgbarkeit zu unterstützen.

Memory Dump Funktion

Im Fehlerfall werden Gerätewerte automatisch als Batch auf eine SD-Karte gespeichert und sind direkt im Programmeditor einsehbar, was die Fehleranalyse und -behebung beschleunigt.

SPS mit Kommunikations- und Steuerungsschnittstellen

Mit der FX5S erhalten Sie eine vielseitige und benutzerfreundliche Steuerungseinheit, die optimal für moderne Anwendungen geeignet ist. Sie ist mit verschiedenen Schnittstellen ausgestattet, die eine einfache und flexible Integration in bestehende Systeme ermöglichen.

Eingebauter Ethernet-Anschluss
Der Ethernet-Anschluss unterstützt die Kommunikation mit bis zu acht Geräten im Netzwerk und ermöglicht so eine einfache Verbindung mit Computern und anderen Geräten. Zusätzlich unterstützt er die nahtlose SLMP-Kommunikation mit Geräten höherer Ebene.

USB-Anschluss (Mini-B)
Mit einem standardmäßigen USB-Anschluss (Mini-B) ausgestattet, erleichtert die SPS den Anschluss an Engineering-Tools und sorgt für eine schnelle und unkomplizierte Konfiguration.

RUN/STOP/RESET-Schalter
Der RUN/STOP/RESET-Schalter ermöglicht es, das System effizient neu zu starten, ohne die Stromversorgung ausschalten zu müssen. Dies ist besonders praktisch bei der Fehlerbehebung und für eine schnelle Wiederherstellung der Betriebsbereitschaft.

✔ Funktionserweiterung 
Der Steckplatz für Funktionserweiterungen ermöglicht die Erweiterung der Haupteinheit um zusätzliche serielle Schnittstellen. Zudem kann hier die für die Webserver-Funktionalität erforderliche SD-Karte eingesetzt werden, die auch zum Zwischenspeichern von Log-Daten genutzt werden kann.


Offene industrielle Ethernet-Technologie

Dank der Kompatibilität mit CC-Link IE Field Basic, einer offenen industriellen Ethernet-Technologie, kann die Steuerung problemlos mit anderen Geräten wie HMIs, Antrieben und Remote I/Os verbunden werden. Dies gewährleistet eine zuverlässige Kommunikation und erleichtert den Aufbau von vernetzten Produktionsbereichen.

Die Kommunikation mit SPSen anderer Hersteller ist auch ohne Programmierung möglich

Die Kommunikation mit SPSen anderer Hersteller ist ohne Programmierung möglich – sowohl mit SPSen von Mitsubishi Electric als auch mit solchen, die die Funktion "Simple CPU Communication" unterstützen.

Dank der einfachen Parametereinstellung können SPS-Daten erfasst werden, was den Aufbau eines Retrofit-Systems erheblich vereinfacht.

Produktangebot

- FX5S-30MR (AC/DC Relais) - FX5S-30MT (AC/DC Transistor)
- FX5S-40MR (AC/DC Relais) - FX5S-40MT (AC/DC Transistor)
- FX5S-60MR (AC/DC Relais) - FX5S-60MT (AC/DC Transistor)
- FX5-SDCD

Kontaktieren Sie uns für mehr Informationen!

Wählen...
Die mit einem * gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder.