MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better

Produkteigenschaften

Mitsubishi Electric bietet verschiedene Arten von Geräten an, darunter Zugspannungsregler, Zugspannungsdetektoren und Zugspannungsmesser, die für die Zugspannungsregelung erforderlich sind, damit Sie die idealen Produkte für Ihre Anwendung und Ihre Kontrollanforderungen auswählen können.

Zugspannungsregler mit Rückkopplung

Dieser Reglertyp misst die Materialspannung direkt mit dem Spannungsdetektor und führt eine Rückkopplungsregelung durch, so dass die Spannung beim Ab- und Aufwickeln dem Sollwert entspricht.

Open-Loop Zugspannungsregler (Rollendurchmessererkennung)

Diese Art der Steuerung erkennt den Rollendurchmesser mithilfe von Sensoren und steuert das Ab- und Aufwickeldrehmoment. Diese Methode kann die Spannung stabil steuern, ohne auf plötzliche Störungen zu reagieren.

Kupplungsverstärker

Kupplungsverstärker verändern den Strom und die Spannung von Pulver-Kupplungen und Pulver-Bremsen in Abhängigkeit von variablen Widerständen auf der Schalttafel, externen Signalen und externen variablen Widerständen.

Zugspannungsmesser

Zugspannungsmesser zeigen die von den Sensoren erfasste Materialspannung an und geben die entsprechenden Signale an externe Geräte aus.

Zugspannungsmesser können mehrere Wellen handhaben oder eine für die Zugspannungsüberwachung geeignete digitale Anzeige durchführen.

Zugspannungsdetektor

Zugspannungsdetektoren erkennen mit hoher Genauigkeit die auf die Materialien einwirkenden Lasten (Spannungen).

Produktpalette