Pulver-Kupplung und Pulver-Bremse

Die Pulver-Kupplungen und Pulver-Bremsen von Mitsubishi Electric, die magnetisches Eisenpulver zur Übertragung von Drehmomenten verwenden, bieten Vorteile wie eine leichtgängige Flüssigkeitskupplung und einen hohen Wirkungsgrad bei der Kopplung der Reibplattenkupplungen.

Diese Produkte sind unentbehrlich für die Zugregelung als Aktuatoren zum Auf- und Abwickeln von Langmaterialien wie Papier, Faden, Elektrodraht und verschiedenen Blechen. Sie eignen sich auch für Pufferanlauf, Leistungsaufnahme und Überlastsicherungen (Drehmomentbegrenzer).

Einfache Steuerung

Das Getriebedrehmoment ändert sich kontinuierlich in Abhängigkeit vom Erregerstrom und lässt sich daher in einem weiten Bereich leicht steuern.

Kontinuierlicher Schlupfbetrieb

Das Pulver ermöglicht einen kontinuierlichen Schlupf auf der Arbeitsfläche sowie ein stabiles Übertragungsmoment unabhängig von der Schlupfdrehzahl.

Stabiles Drehmoment

Aufgrund der Form der Arbeitsfläche und der Struktur zur Verhinderung von Pulverleckagen kann die Verteilung des Pulvers gleichmäßig gehalten werden und ein stabiles Drehmoment kann reproduzierbar, auch wenn der Strom wiederholt ein- und ausgeschaltet wird.

Hohe Wärmekapazität

Die mit Pulver hergestellten Produkte verfügen über eine ausgezeichnete Hitzebeständigkeit und eine ideale Kühlstruktur, sodass sie auch im rauen Dauerschlupfbetrieb eingesetzt werden können.

Reibungslose Verbindung und Antrieb

Bei nahezu gleichen Haftungs- und Gleitreibungskoeffizienten kann eine lastabhängige Beschleunigung/Verzögerung ohne Stöße zum Zeitpunkt der vollständigen Verbindung.