MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better

Netzwerkfähige, energieeffiziente Antriebslösungen für anspruchsvolle Industrieanwendungen

Herausforderung bei industriellen Antrieben

Antriebstechnik ist ein wesentlicher Hebel für Energieeffizienz und Prozessstabilität in der Industrie. Daraus ergeben sich folgende Herausforderungen:

  • Steigende Energiekosten und zunehmender Effizienzdruck
  • Hohe Anlaufströme, die Netz und Mechanik belasten
  • Variable Lastprofile, die flexible Drehzahlanpassung erfordern
  • Unterschiedliche Motor- und Applikationstypen, die eine einfache Integration verlangen
  • Strengere Effizienzvorgaben und Normen (z. B. IE-Klassifizierung nach IEC 60034-30), die energieoptimierte Gesamtsysteme erforderlich machen.

Gefordert sind Antriebslösungen, die Energieeffizienz, Prozessstabilität und Normenkonformität vereinen.

Frequenzumrichter für effiziente, stabile und skalierbare Antriebslösungen

Die variablen Frequenzumrichter von Mitsubishi Electric bieten ein breites Spektrum an drehzahlvariabler Antriebstechnik für industrielle Anwendungen – vom kompakten Standardgerät bis zur leistungsfähigen Industrie-Lösung. 

Sie ermöglichen präzise Motorsteuerung, spürbare Energieeinsparungen und eine nahtlose Einbindung in Automatisierungs- und Netzwerksysteme. Durch internationale Norm- und Zertifizierungserfüllung sowie robuste Elektronik gewährleisten sie Sicherheit, Zuverlässigkeit und hohe Anlagenverfügbarkeit. 

Für jede Applikation kann so der passende Frequenzumrichter flexibel ausgewählt werden – unterstützt durch Beratung und technische Auswahlhilfen.

Ihre Frequenzumrichter-Lösung – technisch fundiert ausgelegt

Lassen Sie sich von unseren Antriebsexperten beraten und erhalten Sie eine passgenaue Empfehlung für Ihren Frequenzumrichter – abgestimmt auf Motor, Anwendung und Energieeffizienz-Ziele.

✔ Energie sparen
✔ Prozesse optimieren
✔ Investitionssicherheit erhöhen

Sichern Sie sich eine kostenlose Beratung für den passenden Frequenzumrichter:

Jetzt Frequenzumrichter-Beratung anfordern:

Die mit einem * gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder.

Ihre Vorteile im Überblick bei der Nutzung unserer Frequenzumrichter in der Industrie:

Offene und flexible Antriebsplattform

Die Frequenzumrichter sind für die nahtlose Integration in bestehende Automatisierungs- und Antriebssysteme ausgelegt und unterstützen eine Vielzahl gängiger Feldbus- und Industrial-Ethernet-Netzwerke. Je nach Ausführung sind viele Kommunikationsschnittstellen bereits integriert oder flexibel erweiterbar.

Hohe Zuverlässigkeit im industriellen Dauerbetrieb

Robuste Leistungselektronik, integrierte Schutz- und Überlastfunktionen sowie temperaturresistente Kondensatoren und dauergeschmierte Kühllüfter gewährleisten einen sicheren und störungsfreien Betrieb – auch bei Dauerlast und schwankender Netzspannung.

Optimiertes Kontroll- und Datenmanagement

Moderne Kommunikationsschnittstellen ermöglichen eine transparente Überwachung von Betriebsdaten sowie eine präzise Drehzahl- und Prozessregelung. So lassen sich Frequenzumrichter effizient in digitale Steuerungs- und Leitsysteme einbinden.

Internationale Normen & zertifizierte Sicherheit

Unsere Frequenzumrichter erfüllen alle relevanten internationalen Normen und Richtlinien, darunter die EU-Niederspannungsrichtlinie (2014/35/EU), die EMV-Richtlinie (2014/30/EU) sowie die Maschinenrichtlinie (2006/42/EG). Zusätzlich verfügen sie über die CE-Kennzeichnung und internationale Zertifizierungen wie UL, cUL, EAC, CCC sowie verschiedene Schiffszertifikate.

Unsere Produktserien: Für jede Anwendung der passende Frequenzumrichter von Mitsubishi Electric

Die Frequenzumrichter von Mitsubishi Electric decken ein breites Leistungs- und Spannungsspektrum ab – von kompakten Umrichtern im Kilowattbereich bis hin zu leistungsstarker industrieller Antriebstechnik ab 11 kW und darüber hinaus.

Verfügbar als 230 V (einphasig) und 400 V (dreiphasig) Frequenzumrichter eignen sie sich für unterschiedlichste Motoren und Anwendungen – von Pumpen und Lüftern bis hin zu leistungsstarken Drehstrommotoren in industriellen Anlagen.

So steht für nahezu jede Anwendung der passende Frequenzumrichter zur Verfügung.

FR-A Serie – Hochleistungs-Frequenzumrichter für anspruchsvolle Anwendungen

Die Frequenzumrichter der FR-A800 Serie bieten präzise Drehmoment- und Drehzahlregelung, hohe Überlastfähigkeit und moderne Energiesparfunktionen. Sie eignen sich ideal für anspruchsvolle Industrieanwendungen. Netzspannung: 200–690 V, dreiphasig (50/60 Hz) Leistungsbereich: 0,4–630 kW (Parallelbetrieb bis ca. 1.500 kW)

FR-F Serie – Frequenzumrichter für Pumpen & Lüfter

Die Frequenzumrichter der FR-F800 Serie sind speziell für Pumpen- und Lüfteranwendungen ausgelegt. Außerdem unterstützen sie perfekt Permanentmagnet- und SynRM-Motoren. Netzspannung: 230 V / 400 V, dreiphasig (50/60 Hz) Leistungsbereich: 0,75–630 kW

FR-E Serie – Frequenzumrichter für anspruchsvolle Anwendungen im unteren Leistungsbereich

Die FR-E800 Frequenzumrichter bieten sensorlose Vektorregelung, integrierte SPS und Sicherheitsfunktionen für den unteren und mittleren Leistungsbereich. Netzspannung: 100–230 V einphasig · 230–600 V dreiphasig Leistungsbereich: 0,1–2,2 kW (1-ph) · 0,1–22 kW (3-ph)

FR-D Serie – Effizienter Frequenzumrichter im Miniaturformat für kleine Antriebe

Die FR-D Frequenzumrichter sind für einfache Anwendungen ausgelegt und überzeugen durch kompakte Bauweise, einfache Inbetriebnahme und zuverlässigen Betrieb. Netzspannung: 230 V einphasig · 400 V dreiphasig (50/60 Hz) Leistungsbereich: 0,1–2,2 kW (1-ph) · 0,4–7,5 kW (3-ph)

FR-CS80 Serie – Der kompakte und kosteneffiziente Frequenzumrichter für Standardanwendungen

Der FR-CS80 ist eine kompakte und wirtschaftliche Lösung für einfache Standardanwendungen im unteren Leistungsbereich. Er eignet sich ideal für platzsparende Installationen mit attraktivem Preis-Leistungs-Verhältnis. Netzspannung: 230 V einphasig · 400 V dreiphasig (50/60 Hz) Leistungsbereich: 0,4–2,2 kW (1-ph) · 0,4–15 kW (3-ph)

Mittelspannungsfrequenzumrichter

Die Mittelspannungsfrequenzumrichter von Mitsubishi Electric sind für besonders leistungsstarke Anwendungen von mehreren hundert Kilowatt bis in den Megawatt-Bereich. Netzspannung: 3.000–11.000 V, dreiphasig Leistungsbereich: 160–3.860 kW

Unsere Erfolgsgeschichten

Frequenzumrichter von Mitsubishi Electric stehen seit über 30 Jahren für Innovation, Effizienz und Zuverlässigkeit in der Antriebstechnik. 

Mit weltweit mehr als 28 Millionen verkauften Einheiten gehören sie zu den führenden Lösungen für die drehzahlvariable Steuerung und Regelung von Motoren - sowohl Wechselstrommotoren als auch Drehstrommotoren.

Hier sehen Sie einige unserer Erfolgsgeschichten:

Die weltweit erste nachhaltige Metallrecyclinganlage

Mitsubishi Electric stattete für die S. Norton Group in Manchester eine hochmoderne Metall-Recyclinganlage mit energieeffizienten Frequenzumrichtern aus, die den Antrieb großer Schredder und Fördertechnik präzise steuern und so den Energieverbrauch sowie die Betriebskosten deutlich senken.

Bahnwaschanlage mit Digital Twin und LowCode

Bei der neuen Straßenbahn-Waschanlage für die Verkehrsbetriebe Zürich sorgt modernste Automatisierungstechnik und der Frequenzumrichter FR-F800 von Mitsubishi Electric für eine flexible, energie- und ressourceneffiziente Regelung der rotierenden Bürsten und Düsen sowie der Pumpen. Unsere Lösung steigert die Effizienz und trägt entscheidend zu kurzen Waschzeiten sowie einem deutlich reduzierten Energieverbrauch bei.

Gerne beraten wir Sie persönlich! Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!

Die mit einem * gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder.