Vorstellung RV-8CRL

Der MELFA RV-8CRL-D-S15 bewegt als 6-Achs-Roboter Lösung mühelos eine Nutzlast von 8 kg bei einer maximalen Reichweite von 931 mm.

Die SCARA RH-CRH Serie

Die neue SCARA Industrieroboter Serie RH-CRH mit 3kg und 6kg Tragkraft habt eine Reichweite von 400mm bis 700mm.
Dabei ist die Kinematik des RH-3CHR4018 mit 14kg Eigengewicht ein neuer Champion in der Leichtgewichtsklasse.

Wo steht die MELFA CR-Serie im Roboter Portfolio?

Die neue Cost-Reduction-Serie startet mit dem RV-8CRL und den neuen SCARA Robotern der RH-CRH Serie.

Diese Serie bietet eine Standard Performance für kostenoptimierte Fertigungsaufgaben wie
Maschinen Be- und Endladung. Für den Bereich der Standard Anwendungen stehen die SCARA-Roboter der CH/CR-Serie mit im Team.

Mit dem Knickarmmodell RV-8CRL vervollständigen wir jetzt unser Portfolio für kostenbewusste Anwender.

Perfekt für die Fertigung

Das schlanke Leichtgewicht kann einfach und unkompliziert in bestehende Anlagen integriert werden. Mit der CR-Serie ist Plug&Play in der Robotik angekommen. Starten Sie in kürzester Zeit mit der Programmierung.

Eine IP65 Umgebungsbeständigkeit des RV-8CRL ermöglicht Beispielsweise die Installation bei Staub oder Ölnebel. Durch die Option MELFA SafePlus werden Hauptfunktionen, wie die Begrenzung der Geschwindigkeit, des Bewegungsradius und des Drehmomentes möglich und können über die Sicherheitseingänge aktiviert werden. Mit der Robotersteuerung kann eine Sicherheitslogik der Sicherheits-E/As ohne Einsatz einer Safety SPS programmiert werden.

Wartungs- und Ersatzteiloptimiert

Eine vereinfachte Struktur verbessert die Wartungsfreundlichkeit und die Anzahl der Ersatzteile. So kommt der RV-8CRL dank unserer neuesten Motorengeneration ohne Batterien zur Sicherung des internen Encoders aus.

Sowohl die CR- als auch die FR-Serie werden über den einheitlichen CR-800 Roboter Controller gesteuert.

Neben verschiedener standard-Schnittstellen sind Kommunikationsschnittstellen für Profibus, Profinet, EtherCAT, Ethernet/IP, DeviceNet, CC-Link und CC-Link IE verfügbar.

Anfrage

MELFA RV-8CRL-D-S15
Artikelnummer: 492799
RH-3CRH4018-D-S15
Artikelnummer: 500837

RH-6CRH6020-D-S15
Artikelnummer: 500838

RH-6CRH7020-D-S15
Artikelnummer: 500839

Preise auf Anfrage

Weitere Informationen

Weitere Informationen finden Sie in unserer Broschüre.

Kontaktformular

Die mit einem * gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder.