Mit dem FX5UJ erhalten Sie eine vielseitige und benutzerfreundliche Steuereinheit, die sich ideal für moderne Anwendungen eignet. Sie ist mit verschiedenen Schnittstellen ausgestattet, die eine einfache und flexible Integration in bestehende Systeme ermöglichen.
✔ Eingebauter Ethernet-Anschluss
Der Ethernet-Anschluss unterstützt die Kommunikation mit bis zu acht Geräten im Netzwerk und ermöglicht so eine einfache Verbindung mit Computern und anderen Geräten. Zusätzlich unterstützt er die nahtlose SLMP-Kommunikation mit Geräten höherer Ebene.
✔ USB connection (Mini-B)
Mit einem standardmäßigen USB-Anschluss (Mini-B) ausgestattet, erleichtert die SPS den Anschluss an Engineering-Tools und sorgt für eine schnelle und unkomplizierte Konfiguration.
✔ RUN/STOP/RESET-Schalter
Der RUN/STOP/RESET-Schalter ermöglicht es, das System effizient neu zu starten, ohne die Stromversorgung ausschalten zu müssen. Dies ist besonders praktisch bei der Fehlerbehebung und für eine schnelle Wiederherstellung der Betriebsbereitschaft.
✔ Funktionserweiterung
Der Steckplatz für Funktionserweiterungen ermöglicht die Erweiterung der Haupteinheit um zusätzliche serielle Schnittstellen. Zudem kann hier die für die Webserver-Funktionalität erforderliche SD-Karte eingesetzt werden, die auch zum Zwischenspeichern von Log-Daten genutzt werden kann.