Intelligente Steuerung und klare Transparenz für Ihr Sicherheitssystem
In modernen industriellen Umgebungen bildet die Sicherheitssteuerung das Herz jedes Sicherheitssystems. Sie führt zertifizierte Logik aus, die dem Schutz von Mitarbeitenden dient. Tritt ein sicherheitsrelevantes Ereignis auf, sind eine schnelle Fehleridentifikation und eine effiziente Wiederherstellung des Systems entscheidend.
Als Unternehmen begegnen wir dieser Herausforderung durch die Kombination aus zertifizierten, intelligenten Sicherheitssteuerungen und leistungsstarken GOT/HMI-Bedienpanels. Diese lassen sich nahtlos in Sicherheitssysteme integrieren und liefern klare, verständliche Statusinformationen. So wird die Sicherheits Black Box zu einem offenen, transparenten und diagnostizierbaren System.
Die integrierten Steuerungs und Visualisierungslösungen von Mitsubishi Electric vereinfachen Ihre Sicherheitsarchitektur, reduzieren den Engineeringaufwand und senken die Gesamtkosten. Im Fokus steht dabei die Integration von Standard und Sicherheitslogik sowie leistungsfähige Engineering Tools.
Eine skalierbare Steuerungsarchitektur für jede Anwendung
Von einfachen Geräten bis hin zu komplexen, verteilten Anlagen stehen sicherheitskonforme Lösungen zur Verfügung, die den spezifischen Anforderungen von Maschinen oder Produktionslinien gerecht werden.
Vereinfachte Sicherheit für kleine Maschinen mit den Sicherheits-Erweiterungsmodulen der MELSEC iQ-F Serie
Die Umsetzung vollständiger Sicherheitssteuerung bei kleinen, kostensensiblen Anlagen kann komplex sein. Gefragt sind hohe Sicherheitsstandards ohne aufwendige Programmierung. Die Sicherheits-Erweiterungsmodule der MELSEC iQ-F Serie ermöglichen eine einfache Implementierung von Sicherheitsfunktionen für kleinere Anwendungen.
- Keine Programmierung erforderlich: Sicherheitsfunktionen ohne eigene Programmerstellung
- Vordefinierte Programme: Auswahl aus neun integrierten Programmen per Drehschalter
- Volle Konformität: Erfüllt internationale Sicherheitsstandards wie EN ISO 13849-1 Kategorie 4 PL e und IEC 61508 SIL 3
- Einfache Überwachung: Sicherheitszustände können als nicht sichere Daten in der SPS visualisiert werden für schnelle Reaktionen
Sie suchen eine schnelle, codefreie Lösung für Sicherheitsanforderungen bei kleinen Anlagen?
Durch die einfache Verbindung der MELSEC iQ-F Sicherheitsmodule mit der CPU entsteht ein System, das Standard und Sicherheitssteuerung in einer Lösung vereint.
Kompakte Leistung: der MELSEC-WS Sicherheitscontroller
Für kleine bis mittlere Anwendungen ist eine überdimensionierte Safety-SPS oft kostenintensiv und ineffizient. Gefragt ist eine leistungsstarke, platzsparende und flexibel erweiterbare Lösung. Der kompakte MELSEC-WS Sicherheitscontroller ist genau dafür ausgelegt. Er erfüllt die Anforderungen der Normen EN ISO 13849-1 Kategorie 4 PL e und IEC 61508 SIL 3 und begegnet Herausforderungen bei Reaktionszeiten mit innovativer Technologie.
- Schnelle Reaktion: Abschaltfunktion mit nur 8 ms Reaktionszeit, unabhängig von der CPU, zur Reduzierung von Sicherheitsabständen
- Skalierbares Design: Erweiterbar auf bis zu 144 I/O-Punkte für wachsende Anforderungen
- Einfache Diagnose: Überwachung von Systemstatus und Fehlerhistorie für schnelle Fehlerbehebung
Integrierte Sicherheit: die MELSEC iQ-R Serie
Komplexe Verdrahtung und getrennte Engineering-Umgebungen für Standard- und Sicherheitssteuerung stellen oft große Herausforderungen dar. Die MELSEC iQ-R Serie begegnet diesen mit ihrer Safety CPU (R□SFCPU-SET), die vollständig mit der iQ-Plattform kompatibel ist. Dieses integrierte Konzept ermöglicht die Ausführung von Standard- und Sicherheitsprogrammen innerhalb einer einzigen Steuerung und vereinfacht so die Systemarchitektur erheblich.
- Integrierte Steuerung: Ausführung von Standard- und Sicherheitslogik auf einer gemeinsamen Plattform, wodurch Hardwareaufwand und Kommunikationskomplexität reduziert werden
- Höchste Konformität: Zertifiziert nach PL e und SIL 3 (Kategorie 4), ideal für mittelgroße bis große Anwendungen sowie verteilte Systeme
- Umfangreiche Diagnosefunktionen: Funktionen wie Ereignisprotokoll und Diagnosefenster liefern detaillierte Informationen zu Fehlerursachen und Maßnahmen, wodurch Stillstandszeiten reduziert werden
- Effizientes Engineering: Gemeinsame Engineering-Plattform GX Works3 mit Standard- und Sicherheitsprogrammen in einem Projekt und gemeinsamen Datenlabels
- Einfache Integration: Unterstützung von Safety over Network sowie einfache Einbindung von CC-Link IE TSN und Field Safety Geräten bei reduziertem Verdrahtungsaufwand
Erfahren Sie, wie Sie Ihre Maschinen und Produktionslinien sicherer machen können
Visualisierung und Überwachung: klarer Sicherheitsstatus
Bediener und Instandhaltungspersonal benötigen jederzeit eine klare und sofort verfügbare Übersicht über den Sicherheitsstatus der Maschine, um eine hohe Verfügbarkeit und schnelle Fehlerbehebung sicherzustellen. Überwachung und Visualisierung sind entscheidend, um sicherheitskritische Zustände sofort zu erkennen. Diese Transparenz hilft zudem dabei, Produktionsprozesse im gesamten Werk optimal zu koordinieren.
Zentrale Überwachung
Human Machine Interfaces (HMIs) are essential for monitoring safety status and diagnosing issues, directly on the production floor. GOT HMIs panels share information on the production floor and monitor the safety status of equipment, including errors. They can be used for centralized on-site monitoring and can provide remote access and diagnosis, such as setting parameters and alarm diagnostics for servo drives.
On-machine insight:
- Klar und übersichtlich: HMIs verarbeiten Signale und stellen sie als einfache Grafiken oder Informationen auf einem vollfarbigen Touchdisplay dar
- Große Auswahl: Mitsubishi Electric GOT HMIs sind in Größen von 3,7 bis 15 Zoll verfügbar, sowohl für Schalttafeleinbau als auch als Pendant
- Weniger Stillstand durch schnelle Diagnose: Ursachen von Sicherheitsabschaltungen lassen sich sofort erkennen. MELSEC iQ-R Steuerungen bieten detaillierte Ereignisprotokolle und Diagnosefunktionen, während GOT HMIs den Status und Standort aller Sicherheitseinrichtungen grafisch darstellen
Gesteigerte Effizienz mit MELSOFT GX Works3
MELSOFT GX Works3 ist die gemeinsame Engineering-Plattform für MELSEC Steuerungen. Sie bietet zertifizierte Tools, um Sicherheitslogik zuverlässig und effizient umzusetzen.
- Zertifizierte Sicherheits-Funktionsbausteine: Erhöhen die Programmiereffizienz und reduzieren Fehler durch vorkonfigurierte Bausteine wie M+SF_ESTOP_R (Not-Halt) oder M+SF_ESPE_R (Lichtvorhang)
- Einheitliches Engineering: Standard- und Sicherheitsprogramme werden in einem Projekt verwaltet und nutzen gemeinsame Datenlabels für einfache Konfiguration und Wartung
- Erweiterte Diagnose: Integrierte Ereignisprotokolle und Diagnosefenster identifizieren Fehler und geben Handlungsempfehlungen zur schnelleren Fehlerbehebung
FAQ
Welche Systeme sind OPC UA-kompatibel und können mit der Cloud kommunizieren?
Welche Systeme sind OPC UA-kompatibel und können mit der Cloud kommunizieren?
Unsere Steuerungen der MELSEC iQ-R und iQ-F Serie unterstützen OPC UA und ermöglichen eine sichere, standardisierte Kommunikation von der Feldebene bis hin zu IT- und Cloud-Systemen.
Wie kann ich Stillstandszeiten durch Sicherheitsabschaltungen reduzieren?
Wie kann ich Stillstandszeiten durch Sicherheitsabschaltungen reduzieren?
Stillstandszeiten werden nicht durch die Sicherheitsfunktion selbst reduziert, sondern durch eine leistungsfähige Diagnose. Unsere iQ-R Steuerungen erfassen detaillierte Ereignisprotokolle, während GOT HMIs eine nicht sichere Visualisierung bereitstellen, die dem Bediener den genauen Ort der Störung anzeigt und so einen deutlich schnelleren Wiederanlauf ermöglicht.
Muss ich ein Sicherheitsexperte sein, um zu programmieren?
Muss ich ein Sicherheitsexperte sein, um zu programmieren?
Unsere GX Works3 Software vereinfacht den Prozess durch zertifizierte, vorkonfigurierte Safety-Funktionsbausteine für typische Anwendungen wie Not-Halt, Lichtvorhänge oder Zweihandbedienungen. Für einfache Maschinen ist sogar keine Programmierung erforderlich. Die Sicherheits-Erweiterungsmodule der iQ-F Serie ermöglichen die Auswahl eines vorgefertigten Programms ganz einfach über einen Drehschalter.
Nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben, oder haben Sie weitere Fragen?
Unsere Softwarelösungen
Produktübersicht
Our Stories
#Data Collection/Analysis#Safety#Mensch-Maschine- Interfaces (HMIs) - GOT#MELSEC Programmierbare Steuerungen#MELSEC System Q