MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Germany
Das MELSEC System Q bietet eine große Auswahl an CPUs, um Ihre Anforderungen an die Automatisierung zu erfüllen und steigert auch noch die Produktivität. Leistungsstarke CPU-Module für SPS, Prozess, Redundante Systeme, Motion, Steuerungen in der Programmiersprache C, Roboter, CNC und PC-basierte Steuerungen
Eine umfangreiche Auswahl an CPU-Modulen für einfache und komplexe Anwendungen.
Diese CPU-Module ermöglichen eine genaue Prozesssteuerung und können sowohl einfache als auch komplexen Regelungsvorgänge übernehmen.
Diese CPU-Module erhöhen die Verfügbarkeit eines SPS-Systems durch ein paralleles Standby-System mit CPU-Modul, Netzteil, Hauptbaugruppenträger und Netzwerkmodulen.
Diese auf VX-Works basierende CPU ermöglicht es Anwendern, in der Programmiersprache C zu programmieren. Dadurch können bereits existierende Programme, die für Mikrocomputer oder PCs geschrieben wurden, verwendet werden.
Diese Motion-Controller haben die selben Abmessungen wie eine MELSEC System Q SPS-CPU und steuern bis zu 32 Achsen mit hoher Geschwindigkeit. In einem Multi-CPU-System können maximal drei Motion-CPUs eingesetzt werden, die dann bis zu 96 Achsen steuern können.
Eine PC-CPU bedeutet für Anwender ein Gewinn an Flexibilität, indem PC-basierte Lösungen nun direkt in der SPS ausgeführt werden können.