Green Facts
Green Facts
Global. Lokal.
2.115
2.115 Stauden stehen im NaturRaum der Deutschlandzentrale –
aber auch 16 Obstbäume, 6 Beerensträucher, 6 Lavendelhecken, 18 verschiedene Kräuter
24
Über 24 Elektroladestationen für Autos verfügt die Deutschlandzentrale
2050
Mit der Environmental Sustainability Vision 2050 für den Klimaschutz – Null CO2 Emissionen bis 2050
99%
Durch unsere Technologie können verschiedene Kunststofftypen von Produkten getrennt und wiedergewonnen werden – mit einer Reinheit von 99% und höher
30%
Unsere SiC Railcar Traction Inverter nutzen 30% weniger Energie
6
6 Jahre in Folge wurde Mitsubishi Electric für sein Klima- und Wassermanagement schon von CDP mit dem Prädikat „A List“ ausgezeichnet
613 000
Von einer Höhe von 613 000 Metern trägt der Satellit GOSAT-2 mit der Messung von Treibhausgasen global zur Klimaforschung bei
36%
Die CO2-Emissionen unserer Produkte wurden im Geschäftsjahr 2019 um 36 % reduziert
45%
Der Ressourceneinsatz wurde im Vergleich zum Geschäftsjahr 2001 um 45% gesenkt
1
Der Wettersatellit Himawari 8 scant die gesamte Erde in 10 Minuten und macht 144 Fotos am Tag, also 1 Foto alle 10 Minuten, die zur Untersuchung von Wetterphänomenen und der Atmosphäre beitragen
3
Unsere 3 R‘s:
reduce,
reuse,
recycle