Kühlen, Heizen und Lüften

Intelligent kühlen, heizen und lüften mit Mitsubishi Electric

Ob zu Hause, im Büro oder in der Industrie, wir haben für jedes Projekt die passende Lösung. Dabei überzeugen unsere Systeme durch ihren geräuscharmen Betrieb, ihrer Energieeffizienz und durch ihre minimalen Auswirkungen auf die Umwelt.

Unsere Klimasysteme und Wärmepumpen im Überblick:

Die M-Serie: die passende Wahl für mehr Wohnkomfort

Kühlen im Sommer, heizen an kälteren Tagen und gleichzeitig die Luft filtern: Diese und viele weitere Vorteile bieten Klimaanlagen von Mitsubishi Electric. Mit unseren hochqualitativen Klimasystemen steigern Sie nicht nur die Luftqualität und das Wohlfühlklima, sondern auch den Wert Ihrer Immobilie. Lernen Sie unsere große Auswahl an eleganten und energieeffizienten Klimaanlagen kennen – für Zuhause, ebenso wie im Büro, im Geschäft, Restaurant oder Hotel.

Die Mr. Slim-Serie: Klimasysteme für kommerzielle Anwendungen

Ob im Büro, Restaurant, Technikraum oder Geschäft – die energiesparenden, leistungsstarken und überaus robusten Klimageräte der Mr. Slim-Serie schaffen ein angenehmes Umfeld mit hoher Luftqualität. Mr. Slim Klimasysteme sind mit seiner Vielzahl an Leistungs- und Gerätekombinationen für jeden Bedarf in Räumen mittlerer Größe geeignet.

City Multi Systeme: Klima- und Heizlösungen für moderne und komplexe Gebäude

Ob für Hotels, Bürogebäude oder Einkaufszentren: Die City Multi-Serie ist optimal für große und anspruchsvolle Gebäude geeignet, die individuelle Lösungen zur Klimatisierung erfordern. Mit einer intelligenten Regelung ist sie dabei sehr energieeffizient, besonders komfortabel und einfach plan- und realisierbar.

Ecodan Wärmepumpen: Wohn- und Geschäftsräume wirtschaftlich und effizient heizen

Nachhaltige, zukunftssichere Raumwärme, erfrischende Abkühlung im Sommer und warmes Wasser zu jeder Zeit. Unsere technologisch ausgereiften Wärmepumpen arbeiten zuverlässig, um Energie für Heizung, Kühlung und Warmwasser zur Verfügung zu stellen. Ob Neubau oder Sanierung, Privat, Gewerbe oder Industrie – wir haben die passende Wärmepumpen-Lösung für Sie.

Steuerungen und Cloud-Systeme

Steuern Sie ihr Wohlfühlklima remote vom Smartphone oder Tablet aus, am Touch-Display oder via Kabelfernbedienung. Ob für einzelne oder große Anlagensysteme, für Privatanwender, professionelle Gebäudemanager oder Liegenschaftsverwalter: Mitsubishi Electric bietet für jeden Einsatzzweck die passende Steuerung.

Lossnay Lüftungssysteme: energieeffizient lüften oder einfach frische Luft

Mit Lossnay intelligent lüften – die Lösung für die Abdeckung des erforderlichen Frischluftanteils in klimatisierten Räumen. Die Lossnay-Lüftungsgeräte können zentral als auch dezentral installiert und in Kombination mit anderen Klima- und Lüftungsanlagen genutzt werden.

Kältemittelverdichter: Die Grundlage unserer zukunftsweisenden Klima- und Wärmepumpentechnologie

Kältemittelverdichter sind das Herzstück fortschrittlicher Klima- und Wärmepumpen-Technologie. Die vollhermetischen Scroll- und Rollkolbenverdichter zeichnen sich durch ihren hohen Wirkungsgrad aus und sind besonders laufleise. Die größte Stärke: zuverlässige Laufleistung und verlässliche Betriebssicherheit. Deshalb sind Sie auch als Einzelkomponenten für die industrielle Serienfertigung erhältlich.

Kaltwassersätze für Komfort- und Prozessanwendungen

Die wassergeführten Systeme für Prozesskälte und Klimatisierung sind die sichere Lösung zur Aufrechterhaltung von Produktionsabläufen und von Qualitätsstandards industrieller Prozesse.

Kaltwassersätze und Wärmepumpen mieten

Einfache Lieferung und verlässliche Einsatzbereitschaft in nur 24 Stunden: Nutzen Sie die Vorteile unseres Mietservice MELRent und profitieren Sie von flexiblen Lösungen für den temporären Einsatz. MELRent bietet Wärmepumpen und Kaltwassersätze zum Heizen und Kühlen als flexible Lösung zum Mieten an. Ideal für die schnelle Hilfe in Notfällen oder den planbaren temporären Einsatz. Unser Mietservice bietet Ihnen das Rundum-sorglos-Paket von der Anfrage bis zur Abholung.

IT Cooling – Kältetechnik für IT-Lösungen

Moderne Kältetechnik und durchdachte Lösungen für IT-Anwendungen, anspruchsvolle Rechenzentren und Telekommunikationsprojekte. Professionelle Lösungen zur Technikraumklimatisierung sorgen für einen störungsfreien Betriebsablauf sensibler Technik.

Jet Towel: Hochgeschwindigkeits-Händetrockner

Wo sich viele Menschen die Hände waschen, kommen herkömmliche Textilrollen und Papierhandtücher schnell an ihre Grenzen. Der Jet Towel trocknet Hände sekundenschnell und gründlich – allein mit einem konzentrierten Luftstrom. Speziell in Bereichen mit starker Publikumsfrequenz erfüllt er auf innovative Weise höchste Anforderungen an Hygiene, Komfort und Nachhaltigkeit.