News

Zurück zur Seite mit den neuesten Nachrichten

Hinweis: Die Pressemitteilungen sind zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung korrekt. Sie können jedoch ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

10 Jahre Hybrid VRF-System

  • Zwei Energieträger, zwei Kreisläufe – weltweit einzigartig
  • Ideal für Gebäude mit hohen Effizienz- und Komfortanforderungen
  • Breit angelegte Kampagne zum Jubiläum

Ratingen, 24. November 2025 – Vor 10 Jahren brachte Mitsubishi Electric mit dem City Multi Hybrid VRF-System eine Weltneuheit auf den Markt, die die Klimatechnik nachhaltig verändert hat. Als erstes und einziges System seiner Art vereint es die Vorteile eines direktverdampfenden mit denen eines wassergeführten Systems und steht seit seiner Einführung für Effizienz, Sicherheit und Zukunftsfähigkeit. Zum runden Jubiläum rückt das Unternehmen aus Ratingen mit einer breit angelegten Kampagne die Erfolgsgeschichte und kontinuierliche Weiterentwicklung der Technologie in den Fokus.

2015 hat Mitsubishi Electric das City Multi Hybrid VRF-System im Markt eingeführt und damit neue Maßstäbe in der Klimatechnik gesetzt. Was die innovative Lösung so besonders macht, ist die Kombination zweier Kreisläufe: Während zwischen den Außengeräten und den sogenannten Hybrid BC-Controllern Kältemittel zirkuliert, kommt innerhalb des Gebäudes ausschließlich Wasser als Wärmeübertragungsmedium zum Einsatz. Auf diese Weise kann die Kältemittelfüllmenge erheblich reduziert werden. „Insgesamt lässt sich bis zu 43 % Kältemittel im Vergleich zum VRF-System einsparen, was wiederum die Einhaltung der Sicherheitsvorkehrungen erleichtert und zugleich das Risiko von Leckagen deutlich reduziert“, weist Michael Lechte, Manager Produktmarketing bei Mitsubishi Electric Living Environment Systems, auf die entscheidenden Vorteile hin. Darüber hinaus profitieren Anwender dank Wassertemperaturreglung von milderen Ausblastemperaturen ohne Zugluft oder Kältegefühl im Vergleich zu konventionellen VRF-Innengeräten.

Neben Sicherheit und Komfort spricht ein weiteres Argument für das Hybrid VRF-System: Wirtschaftlichkeit. Besonders im Teillastbereich erzielt die Lösung hohe Effizienzwerte, die die Betriebskosten im Vergleich zu konventionellen Lösungen deutlich senken. Die Kombination aus niedriger Kältemittelfüllmenge, hoher Energieeffizienz und breiten Einsatzmöglichkeiten macht das City Multi Hybrid VRF-System zu einer zukunftsweisenden Lösung, die den steigenden gesetzlichen Vorgaben ebenso gerecht wird wie den Erwartungen an Komfort, Effizienz und Nachhaltigkeit. Gerade in anspruchsvollen Gebäuden wie Hotels und Bürokomplexen, in denen diese Anforderungen besonders hoch sind, ist das System eine gefragte Technologie. Vor allem auch, weil die Lösung eine große Auswahl bietet: Während im Innenbereich 77 Geräte integrierbar sind, stehen im Außenbereich 49 verschiedene Module zur Auswahl. Dabei bewegen sich die Baugrößen zwischen 22,4 kW und 56 kW, die Kälte- und Heizleistung liegt zwischen 25,0 kW und 63,0 kW. Da die wassergeführten Systeme einfach und modular zu planen sind und jederzeit erweitert werden können, bieten sie sowohl im Neubau als auch bei der Nachrüstung und Modernisierung bestehender Gebäude eine hohe Planungssicherheit.

Auf dem großen Erfolg der Markteinführung 2015 aufbauend, wurde das Hybrid VRF-System kontinuierlich weiterentwickelt, um auch den sich neu ergebenden Anforderungen optimal gerecht zu werden: Bereits 2019 erfolgte die Einführung der Außengeräte auf Basis des umweltschonenderen Kältemittels R32. Durch die Verwendung eines Wärmeübertragungsmediums mit einem deutlich geringeren GWP konnte in Kombination mit der reduzierten Kältemittelfüllmenge das anlagenspezifische CO2-Äquivalent gegenüber herkömmlichen VRF-Systemen mit R410A gesenkt werden. Damit kommen die Stärken des Hybrid VRF-Systems in Green Buildings ebenso zum Tragen wie bei Zertifizierungen nach LEED, BREEAM oder DGNB. 2020 wurde die R2-Serie der Hybrid VRF-Technologie, mit der sich Gebäude simultan heizen und kühlen lassen, um die Y-Serie ergänzt. Damit war fortan auch wahlweises Kühlen oder Heizen möglich. Zu den weiteren Sortimentserweiterungen gehören der vertikale BC-Controller (2022), das verkleidete Truhengerät PFFY-WL VEM (2024) und das kompakte Deckenunterbaugerät PCFY-WL 2025.

Anlässlich des runden Jubiläums hat Mitsubishi Electric eine breite Kampagne ausgerollt, die das ganze Jahr über gespielt wird und immer wieder Akzente setzt. Zu den verschiedenen Kommunikationsmaßnahmen gehören unter anderem eine Landingpage, eine Jubiläumsbroschüre, verschiedene Newsletter und diverse Social-Media-Aktionen.

Mit all diesen Maßnahmen verdeutlicht das Unternehmen, dass das City Multi Hybrid VRF-System auch nach 10 Jahren noch voller Innovationskraft steckt und nach wie vor Maßstäbe in der Klimatechnik setzt.

Weitere Informationen gibt Mitsubishi Electric Europe B.V., Mitsubishi-Electric-Platz 1, 40882 Ratingen, E-Mail: les@meg.mee.com, Tel.: 02102 486-0.

Über Mitsubishi Electric

Mit mehr als 100 Jahren Erfahrung in der Bereitstellung zuverlässiger und qualitativ hochwertiger Produkte ist Mitsubishi Electric ein weltweit anerkannter Marktführer in der Herstellung, dem Marketing und dem Vertrieb von elektrischen und elektronischen Geräten für die Informationsverarbeitung und Kommunikation, Weltraum-entwicklung und Satellitenkommunikation, Unterhaltungselektronik, Industrietechnologie, Energie, Mobilitäts- und Gebäudetechnologie sowie Heiz-, Kälte- und Klimatechnologie. In Anlehnung an „Changes for the Better“ ist Mitsubishi Electric bestrebt, die Gesellschaft mit Technologie zu bereichern. Das Unternehmen erzielte zum Ende des Geschäftsjahres am 31.03.2025 einen konsolidierten Umsatz von 36,8 Milliarden US-Dollar*. In über 30 Ländern sind Vertriebsbüros, Forschungsunternehmen und Entwicklungszentren sowie Fertigungsstätten zu finden. Seit 1978 ist Mitsubishi Electric in Deutschland als Niederlassung der Mitsubishi Electric Europe vertreten. Mitsubishi Electric Europe ist eine hundertprozentige Tochter der Mitsubishi Electric Corporation in Tokio.

*Umrechnungskurs 150 Yen = 1 US-Dollar, Stand 31.03.2025 (Quelle: Tokioter Devisenbörse)


Kontakt

Mitsubishi Electric Europe B.V.
Katja de Schmidt
Mitsubishi-Electric-Platz 1
40882 Ratingen

Telefon: 02102 486-1800
Mobil: 0172 167 73 48
E-Mail: Katja.de.Schmidt@meg.mee.com

Bildmaterial

Abbildungen: Mitsubishi Electric
Datum: 24.11.2025

Das eigens entwickelte Jubiläumslogo setzt die Vorzüge des wassergeführten Systems wirkungsvoll in Szene.

In den markanten Außengeräten des Hybrid VRF-Systems kommt das Kältemittel R32 zum Einsatz, das sich durch einen geringen GWP-Wert auszeichnet.

Im Vergleich zu einem klassischen VRF-System mit R410 verringert das Zusammenspiel aus reduzierter Kältemittelfüllmenge und niedrigem GWP-Wert von R32 das CO2-Äquivalent deutlich.

Beim Hybrid VRF-System agieren die Kreisläufe mit dem Kältemittel und dem wassergeführten 2-Leiter-System getrennt voneinander. Während im Außenbereich das Kältemittel fließt, kommt im Gebäudeinneren ausschließlich Wasser als Arbeitsmedium zum Einsatz. Die Übertragung der Energie vom Kältemittel auf das Wasser findet im HBC-Controller statt.

Anlässlich des runden Geburtstags hat Mitsubishi Electric eine Jubiläumsbroschüre herausgebracht, in der erfolgreiche Projekte vorgestellt werden, Projektverantwortliche zu Wort kommen und die zukunftsgerechten, nachhaltigen Vorteile des Systems auf den Punkt gebracht werden.

Inspirierende Lektüre: In der Jubiläumsbroschüre werden verschiedene Praxisbeispiele vorgestellt. Allen gemeinsam sind ihre hohen Effizienz- und Komfortanforderungen, die mit Hilfe des Hybrid VRF-Systems allesamt erfüllt werden.

Der QR-Code führt direkt auf die Landingpage der Kampagne, die alle Informationen zum nach wie vor innovativen und richtungsweisenden Hybrid VRF-System bereithält.

Landingpage: https://www.mitsubishi-les.com/de-de/kampagnen/jubilaeum-10-jahre-hvrf.html
Shortlink zur Landingpage: https://leslink.info/69cgfo

So spektakulär der gewählte Standort des BASF Creation Center auf einem ehemaligen Luftschutzbunker, so innovativ ist die eingesetzte Klima- und Heizungslösung: Installiert wurde ein Hybrid VRF R2-System der City Multi-Serie, das Flusswasser als Energiequelle nutzt und dank Wärmerückgewinnungsfunktion besonders nachhaltig betrieben werden kann.