Pressemitteilungen
Bei diesem Text handelt es sich um eine Übersetzung der offiziellen englischen Version dieser Pressemitteilung, die nur als Hilfestellung und Referenz bereitgestellt wird. Ausführliche und/oder spezifische Informationen entnehmen Sie bitte der englischen Originalversion. Im Falle von Abweichungen hat der Inhalt der englischen Originalversion Vorrang.
ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG Nr. 3480
TOKIO, 17. Januar 2022 – Die Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) gab heute bekannt, dass sie einen Prototyp der weltweit kleinsten* Antenne für die hochpräzise satellitenbasierte Positionsbestimmung in vier Frequenzbändern entwickelt hat, die von den weltweit wichtigsten satellitenbasierten Positionsbestimmungssystemen und Erweiterungsdiensten für die Positionsbestimmung verwendet werden.** Die hochkompakte Antenne, die voraussichtlich in verschiedene Fahrzeugtypen und sogar Drohnen installiert wird, wird die hochpräzise satellitenbasierte Positionsbestimmung für autonomes Fahren und viele andere Anwendungsbereiche beschleunigen.
Prototyp einer kompakten Antenne für Geräte mit satellitenbasierter Positionsbestimmung
Anwendungsbeispiele für die satellitenbasierte Positionsbestimmung
In Zukunft wird Mitsubishi Electric praktische Anwendungsbereiche erforschen, indem die Genauigkeit der Positionsbestimmung des Prototyps bei Tests im Außenbereich bewertet wird.
Neue Antenne | Unternehmen A | Unternehmen B | Unternehmen C | ||
---|---|---|---|---|---|
Größe (einschließlich Gehäuse) |
Horizontale Oberfläche | 59 mm x 59 mm | 140 mm x 140 mm | 160 mm Durchmesser | 76 mm Durchmesser |
Höhe | 33 mm | 62 mm | 60 mm | 35 mm |
Wir möchten darauf hinweisen, dass die Pressemitteilungen zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung korrekt sind. Sie können jedoch ohne vorherige Ankündigung geändert werden.