Pressemitteilungen

Mitsubishi Electric führt Rolltreppe der Serie U einMehr Benutzersicherheit und -komfort, erhebliche Energieeinsparungen und geringere Umweltbelastung

Bei diesem Text handelt es sich um eine Übersetzung der offiziellen englischen Version dieser Pressemitteilung, die nur als Hilfestellung und Referenz bereitgestellt wird. Ausführliche und/oder spezifische Informationen entnehmen Sie bitte der englischen Originalversion. Im Falle von Abweichungen hat der Inhalt der englischen Originalversion Vorrang.

ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG Nr. 3386

TOKIO, 7. Dezember 2020 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) gab heute die sofortige Markteinführung seiner neuen Rolltreppen der Serie U bekannt, die mehr Benutzersicherheit und -komfort bieten und im Vergleich zu den früheren Modellen erhebliche Energieeinsparungen erzielen. Das Unternehmen strebt ein jährliches Verkaufsziel von 500 Einheiten in den ASEAN-Ländern, im Nahen Osten, in Lateinamerika und in Indien an.

Rolltreppe der Serie U von Mitsubishi

Hauptmerkmale

  1. 1) Mehr Benutzersicherheit und -komfort
    • Bei der „Slow-Stop-Funktion“ bremst die Rolltreppe bei einem Notstopp langsam ab, während die optionale „Geschwindigkeitsänderungsfunktion“ den Betrieb mit geringer Geschwindigkeit ermöglicht. Dies sorgt für eine geringere Sturzgefahr für Rolltreppenbenutzer und für mehr Sicherheit und Komfort.
    • Ein höherer Bordstein hilft zu verhindern, dass Fahrgäste mit den Füßen auf dieses feststehende Teil auftreten, wodurch mögliche Unfälle vermieden werden.
    • Durch ein optionales integriertes ultraviolettes Licht wird der Handlauf sterilisiert, um Infektionsrisiken zu senken (jedoch ohne Garantie, dass alle Infektionsrisiken ausgeschlossen werden).
  2. 2) Energieeinsparungen
    • Durch die variable Frequenzumrichtersteuerung mit variabler Spannung (VVVF) wird die Motoreffizienz optimiert, insbesondere bei leichter Belastung.
    • Bei wenigen oder gar keinen Benutzern kann die Rolltreppe mithilfe einer optionalen Funktion verlangsamt oder gestoppt werden, um den Energieverbrauch um etwa 30 % zu senken.1
    • Ein regenerativer Wandler ermöglicht die Generierung von Strom, wenn die Rolltreppe mit einer bestimmten Benutzerlast abwärtsläuft. Dieser Strom kann für andere Gebäudefunktionen genutzt werden.
    • Für verschiedene Beleuchtungen werden optionale LEDs verwendet, um den Stromverbrauch zu reduzieren und eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.
    1. 1 Verglichen mit dem früheren Modell von Mitsubishi Electric ohne Wechselrichter; ausgehend von einer Stufenbreite von 1.000 mm, einer Förderhöhe von 5.000 mm, 100 Benutzern pro Stunde und 20 bis 30 Minuten Standby pro Stunde
  3. 3) Branchenführende kompakte Größe (Typ S1000)
    • Mitsubishi Electric hat durch die Optimierung des Geräteraums die kürzeste Rolltreppenlänge2 der Branche für ein flexibleres Gebäudedesign erzielt.
    • Durch die erhebliche Reduzierung der Menge an Baumaterial konnte das Gewicht des Trägersystems3 um 25 % gesenkt werden, ohne dass die strukturelle Festigkeit verloren ging.
    1. 2 Basierend auf internen Untersuchungen von Modellen des Typs S1000, Stand Nov. 2020
    2. 3 Im Vergleich zum früheren Modell von Mitsubishi Electric

Übersicht

Produktbezeichnung Typ4 Nenndrehzahl Preis Markteinführung Verkaufsziel
Rolltreppe
der Serie U
Typ S1000
Typ S800
Typ S600
0,5 Meter pro
Sekunde
Auf Anfrage 7. Dezember 2020 500 Einheiten
pro Jahr
  1. 4 S1000 (Stufenbreite: 1.000 mm) für 2 Benutzer und sowohl S800 (800 mm) als auch S600 (600 mm) für 1 Benutzer

Hinweis

Wir möchten darauf hinweisen, dass die Pressemitteilungen zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung korrekt sind. Sie können jedoch ohne vorherige Ankündigung geändert werden.


Anfrage

Ansprechpartner für Medien

Kundenanfragen