Pressemitteilungen
Bei diesem Text handelt es sich um eine Übersetzung der offiziellen englischen Version dieser Pressemitteilung, die nur als Hilfestellung und Referenz bereitgestellt wird. Ausführliche und/oder spezifische Informationen entnehmen Sie bitte der englischen Originalversion. Im Falle von Abweichungen hat der Inhalt der englischen Originalversion Vorrang.
ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG Nr. 3354
TOKIO, 20. Mai 2020 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) gab heute bekannt, dass sie am 21. Mai die MELFA ASSISTA-Serie von Robotern für die Mensch-Roboter-Kollaboration einführen wird, die auf Sicherheitsfunktionen wie Kollisionserkennung und der Erfüllung der internationalen Sicherheits- und Robotersicherheitsnormen ISO 10218-1 und ISO/TS15066 basiert. Im Rahmen der Serie wird außerdem eine intuitive Engineering-Software, RT VisualBox, für die schnelle und einfache Systembereitstellung eingeführt. Mit MELFA ASSISTA und RT VisualBox können Kunden eine höhere Produktionseffizienz und niedrigere Gesamtbetriebskosten für roboterbasierte Fertigungssysteme erzielen und die neuen Anforderungen zur Einhaltung eines ausreichenden Abstands zwischen Mitarbeitern an Fertigungsstandorten erfüllen.
Kollaborativer Roboter der MELFA ASSISTA-Serie
Roboter-Engineering-Software RT VisualBox
Produkt | Modell | Spezifikation | Veröffentlichung | Jährliches Umsatzziel |
---|---|---|---|---|
Kollaborativer MELFA ASSISTA-Roboter | RV-5AS-D | Tragfähigkeit von 5 kg und 6-Achsen-Bewegung | 21. Mai 2020 | 1.000 Einheiten |
Engineering-Software RT VisualBox | 3G-30C-WINJ/E | Kompatibel mit Windows 10 | 1.000 Pakete |
Wir möchten darauf hinweisen, dass die Pressemitteilungen zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung korrekt sind. Sie können jedoch ohne vorherige Ankündigung geändert werden.