Pressemitteilungen
Bei diesem Text handelt es sich um eine Übersetzung der offiziellen englischen Version dieser Pressemitteilung, die nur als Hilfestellung und Referenz bereitgestellt wird. Ausführliche und/oder spezifische Informationen entnehmen Sie bitte der englischen Originalversion. Im Falle von Abweichungen hat der Inhalt der englischen Originalversion Vorrang.
ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG Nr. 3266
TOKIO, 6. März 2019 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) gab heute bekannt, dass sie mit dem Bau eines neuen Werks auf dem Gelände ihrer Tochtergesellschaft Mitsubishi Electric Automotive Czech s.r.o (MEAC) in Slaný, Tschechische Republik, beginnen wird. Das neue Werk wird es MEAC ermöglichen, die Massenproduktion von Motor- und Wechselrichtersystemen für Elektrofahrzeuge zu erhöhen, wie z. B. die integrierten Startergeneratorsysteme (ISG) des Unternehmens für 48-V-Hybridfahrzeuge*, für die insbesondere in Europa eine rasant steigende Nachfrage erwartet wird.
Abbildung des neuen Werks auf dem MEAC-Gelände
Um sein Fahrzeugausrüstungsgeschäft weiter auszubauen, entwickelt Mitsubishi Electric eine Reihe fortschrittlicher Automobilprodukte, indem es seine umfassenden firmeneigenen Technologien in den Bereichen Leistungselektronik, Fahrzeugintegrationssteuerung und hochdichte Spulenwicklung für Motoren einsetzt.
Standort | Slaný, Tschechische Republik |
---|---|
Baufläche | Einstöckige Gesamtfläche von 9.880 m2 |
Zweck | Produktion von Motoren und Wechselrichtern für Elektromotorfahrzeuge |
Investition | 1.200 Millionen JPY |
Betriebsbeginn | April 2020 |
Umweltmaßnahmen | Beleuchtungskörper und Glühbirnen, Klimageräte der Marke Mitsubishi Electric mit einer Mischung aus Kühlmittel und Wasser (Einführung eines Kühlmittels mit niedrigem GWP-Wert/Einhaltung der europäischen Umweltnorm) |
Bevollmächtigter | Shigeru Shiroyama |
---|---|
Mitarbeiter | 423 |
Standort | Politickych veznu 1564 274 01, Slaný, Tschechische Republik |
Investitionsquote | Mitsubishi Electric Corporation: 90 % Mitsubishi Electric Europe B.V.: 10 % |
Kapital | 350.000.000 CZK |
Hauptprodukte | Produktion und Vertrieb von ISG-Motoren, Generatoren, Anlassern, elektrischen Servolenkungsmotoren und Steuereinheiten |
(Stand: Ende Januar 2019)
Wir möchten darauf hinweisen, dass die Pressemitteilungen zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung korrekt sind. Sie können jedoch ohne vorherige Ankündigung geändert werden.