ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG Nr. 3194

Bei diesem Text handelt es sich um eine Übersetzung der offiziellen englischen Version dieser Pressemitteilung, die nur als Hilfestellung und Referenz bereitgestellt wird. Ausführliche und/oder spezifische Informationen entnehmen Sie bitte der englischen Originalversion. Im Falle von Abweichungen hat der Inhalt der englischen Originalversion Vorrang.

Grafische Bedienterminal-Serie GOT2000 von Mitsubishi Electric soll um robustes Modell für den Einsatz unter Extrembedingungen erweitert werden

PDF-Version (PDF:256.6KB)

TOKIO, 29. Mai 2018 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) gab heute bekannt, dass ihre grafische Bedienterminal-Serie GOT2000, eine Art Mensch-Maschine-Schnittstelle (Human-Machine Interface, HMI), am 30. Mai um ein robustes Modell erweitert werden soll, das den Mitarbeitern die Überwachung, Bedienung und Regulierung von Maschinen ermöglichen soll, die unter Extrembedingungen, einschließlich sehr hohen Temperaturen, besonders heller Beleuchtung, starken Vibrationen oder Stößen und hohem Wasserdruck, betrieben werden.

Robustes Modell der GOT2000-Serie (GT2507T-WTSD)

Produktmerkmale

1)
Besonders hohe Robustheit und gute Sichtbarkeit für den Einsatz unter Extrembedingungen
- Vorderes Bedienfeld aus Aluminium für hohe Vibrations- und Stoßfestigkeit (mehr als das Doppelte als bei Standardmodellen der GOT2000-Serie).
- Nach dem Einbau entspricht das vordere Bedienfeld der Schutzart IP66/IP67* und kann daher mit Hochdruckwasser abgewaschen werden.
- Hält extremen Umgebungstemperaturen von -20 ℃ bis +65 ℃ im Vergleich zu 0 ℃ bis 55 ℃ bei Standardmodellen stand.
- 7-Zoll-TFT-Breitbildschirm (WVGA: 800 x 480) mit 65.536 Farben für eine beeindruckende Anzeigequalität.
- Verbesserte Sichtbarkeit des Bildschirms und besonders hohe Beständigkeit im Außenbereich (ca. 95%ige UV-Beständigkeit).

* Grad des Eindringens von Fremdkörpern gemäß der Definition der International Electrotechnical Commission (IEC, Internationale Elektrotechnische Kommission): Die erste Ziffer nach IP steht für die Beständigkeit gegenüber Festkörpern von Fingern bis hin zu Staub, die zweite Ziffer steht für die Wasserdichtigkeit und das letzte F bedeutet öldicht (IPx6F: hält starkem Strahlwasser stand, IPx7F: hält zeitweiligem Eintauchen in Wasser stand).
2)
Mehrere Kommunikationsschnittstellen für IoT-Arbeitsstätten
- Integrierte Ethernet-Kommunikationsschnittstelle (Ethernet 2ch) für die IoT-Integration.
- LAN-Modul (optional) für die drahtlose Kommunikation mit PCs.
3)
Verschiedene Funktionen zur Senkung der Gesamtkosten und Erhöhung der Produktivität
- Mobile GOT-Funktion** zur Visualisierung des Gesamtzustands der Produktionseinrichtungen in Echtzeit auf einem oder mehreren Remote-Geräten (PCs, Tablets usw.), um die Gesamtkosten in Produktionsstätten zu senken.
- Akustische Warnfunktion, um Ausfallzeiten zu verkürzen und Fehlfunktionen zu verhindern.

** Erfordert optionale Lizenz (GT25-WEBSKEY)

Zeitplan für den Verkauf

Produkt Modell Spezifikation Einführung Absatzziel/Jahr
Robustes Modell der
GOT2000-Serie
GT2507T-WTSD ・7-Zoll-Breitbildschirm
・Farbe des Bedienfelds: Silber
・Vorderes Bedienfeld: Aluminium
30. Mai 2018 3.000 Einheiten

Hinweis: Die Pressemitteilungen sind zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung korrekt. Sie können jedoch ohne vorherige Ankündigung geändert werden.