ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG Nr. 3168

Bei diesem Text handelt es sich um eine Übersetzung der offiziellen englischen Version dieser Pressemitteilung, die nur als Hilfestellung und Referenz bereitgestellt wird. Ausführliche und/oder spezifische Informationen entnehmen Sie bitte der englischen Originalversion. Im Falle von Abweichungen hat der Inhalt der englischen Originalversion Vorrang.

Die neue Array-Antenne „REESA“ von Mitsubishi Electric ist klein und kostengünstig und ermöglicht eine hochpräzise Strahlabtastung

PDF-Version (PDF:368.3KB)

TOKIO, 6. Februar 2018 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) gab heute die Entwicklung der REESA-Antenne (Rotational Element Electronically Scanned Array) bekannt, einer kleinen, kostengünstigen Array-Antenne, die eine hochpräzise Strahlabtastung durch die elektronische Rotation einzelner Antennenelemente ermöglicht. Die REESA-Antenne eignet sich für Flughafen-Radarsysteme, mobile Satellitenkommunikationssysteme und potenzielle neue Anwendungen wie die industrielle Mikrowellenerwärmung oder die Datenfernübertragung durch Montage der Antenne an Drohnen. Der gewerbliche Einsatz des Produkts ist ab dem Jahr 2020 geplant.

Hauptmerkmale

1)
Rotiert Antennenelemente einzeln für eine präzise Phasenregelung und Strahlabtastung
- Ermöglicht die Phasenregelung, indem zirkulär polarisierte Antennenelemente einzeln durch Motoren rotiert werden.
- Sorgt für eine hochpräzise Strahlabtastung durch eine Phasenregelung in ca. 2-Grad-Schritten.
- Ist kleiner und günstiger als herkömmliche, mechanisch betriebene Parabolantennen und AESAs (Active Electronically Scanned Arrays).
2)
Ist hocheffizient und stromsparend
- Verwendet einen hohlen Wellenleiter für die Antennenzuleitung, um eine hohe Effizienz von 85 % im 12-GHz-Band zu erzielen.

Hinweis: Die Pressemitteilungen sind zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung korrekt. Sie können jedoch ohne vorherige Ankündigung geändert werden.