ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG Nr. 3143
Bei diesem Text handelt es sich um eine Übersetzung der offiziellen englischen Version dieser Pressemitteilung, die nur als Hilfestellung und Referenz bereitgestellt wird. Ausführliche und/oder spezifische Informationen entnehmen Sie bitte der englischen Originalversion. Im Falle von Abweichungen hat der Inhalt der englischen Originalversion Vorrang.
Sorgt für eine redundante Systemkonfiguration, die internationalen Sicherheitsstandards entspricht
TOKIO, 30. Oktober 2017 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) gab heute bekannt, dass sie am 31. Oktober ihre neueste programmierbare Universal-Steuerung der MELSEC iQ-R-Serie einführen wird, eine IEC 61508 SIL 2-kompatible redundante programmierbare Steuerung, die gemeinsam mit einem redundanten SIL 2-CPU-Set für eine besonders starke Leistung und noch mehr Zuverlässigkeit sorgt. Um zur Senkung der Gesamtbetriebskosten beizutragen, umfasst das System Detektoren und Steuerungen zur Überwachung und Verwaltung sowie eine programmierbare Sicherheitssteuerung, die internationalen Sicherheitsstandards entspricht.
SIL 2-konforme, redundante programmierbare Steuerung der MELSEC iQ-R-Serie
1 SIL 2-CPU-Prozessmodul und SIL 2-Funktionsmodul als Set inbegriffen. Kann nur in redundanter Konfiguration eingesetzt werden
Produkt | Modell | Programmkapazität2 | Einführung | Umsatzziel 2017 |
---|---|---|---|---|
SIL 2-Prozess-CPU-Set | R08PSFCPU-SET | 80.000 Schritte | 31. Oktober | 300 Einheiten |
R16PSFCPU-SET | 160.000 Schritte | |||
R32PSFCPU-SET | 320.000 Schritte | |||
R120PSFCPU-SET | 1.200.000 Schritte |
2 40.000 Schritte Kapazität des Sicherheitssteuerungsprogramms
Hinweis: Die Pressemitteilungen sind zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung korrekt. Sie können jedoch ohne vorherige Ankündigung geändert werden.