ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG Nr. 3132

Bei diesem Text handelt es sich um eine Übersetzung der offiziellen englischen Version dieser Pressemitteilung, die nur als Hilfestellung und Referenz bereitgestellt wird. Ausführliche und/oder spezifische Informationen entnehmen Sie bitte der englischen Originalversion. Im Falle von Abweichungen hat der Inhalt der englischen Originalversion Vorrang.

Mitsubishi Electric kündigt Produkteinführung von GaN-HEMT MMIC im Ka-Band für Satelliten-Bodenstationen an

Durch die hohe Ausgangsleistung und niedrige Verzerrung werden kompaktere Satelliten-Bodenstationen ermöglicht

PDF-Version (PDF:127.6KB)

TOKIO, 4. Oktober 2017 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) kündigte heute die Produkteinführung einer monolithisch integrierten Mikrowellenverstärkerschaltung (MMIC) im Ka-Band (26–40 GHz) mit 8-W-Galliumnitrid-Transistor (GaN) mit hoher Elektronenbeweglichkeit (HEMT) für Satelliten-Bodenstationen an. Die neue MGFG5H3001, die eine der branchenweit niedrigsten Verzerrungen und eine Ausgangsnennleistung von 8 W bietet, überzeugt mit einer kleinen Stellfläche. Dadurch werden kompaktere Stromgeber ermöglicht. Mitsubishi Electric beginnt am 1. November mit der Auslieferung von Mustergeräten.

GaN-HEMT MMIC im Ka-Band (MGFG5H3001)

Satellitennetzwerke, die für die Hochgeschwindigkeitskommunikation bei Naturkatastrophen und in Bereichen eingesetzt werden, in denen sich die Konstruktion von Bodennetzwerken schwierig gestaltet, werden derzeit hauptsächlich im C-Band (4-8GHz) und Ku-Band (12-18GHz) implementiert. Es werden jedoch zunehmend höhere Frequenzen verwendet. Außerdem steigt die Marktnachfrage nach Bereitstellungen im höherfrequenten Ka-Band. Die neue GaN-HEMT MMIC von Mitsubishi Electric im Ka-Band wird der wachsenden Nachfrage nach höherfrequenten Bereitstellungen Rechnung tragen und die Entwicklung von Satelliten-Kommunikationsgeräten mit besonders hoher Ausgangsleistung und Effizienz vereinfachen.

Produktmerkmale

1)
Miniaturisierung dank einer der branchenweit höchsten Ausgangsleistungen
– Die optimierte Transistorkonfiguration ermöglicht eine der branchenweit höchsten Ausgangsleistungen von 8 W.
– Über einen Chip werden Verstärkertransistorschaltungen, passende Schaltungen und ein verzerrungsmindernder Linearisierer integriert.
– Durch die verringerte Anzahl von Bauteilen werden kompaktere Sender für Satelliten-Bodenstationen ermöglicht.
2)
Einer der branchenweit besten Werte bei der Verzerrungsminderung für hohe Signalintegrität und Miniaturisierung
– Der integrierte Linearisierer ermöglicht eine niedrige Verzerrung bei Stromgebern.
– Die hohe Signalintegrität und der geringere Bedarf an externen Linearisierern sorgen für eine weitere Miniaturisierung von Sendern für Satelliten-Bodenstationen.
3)
Einfachere Erfüllung breiter gefächerter Anforderungen durch neue Satelliten-Bodenstationsanlagen
– Es wird erwartet, dass dies zu neuen Ka-Band- und bestehenden Ku-Band-Anlagen führen wird, die in vielfältigeren Frequenzbereichen bereitgestellt werden können.

Zeitplan für den Verkauf

Produkt Anwendung Modell Übersicht Lieferung
Frequenz Sättigungs-
ausgangs-
leistung
Lineare
Verstärkung
Ka-Band
GaN-HEMT
MMIC
Satelliten-Boden-
stationen
MGFG5H3001 27,5–31,0 GHz 39,0 dBm
(8 W)
15,0 dB 1. Nov. 2017

Hinweis: Die Pressemitteilungen sind zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung korrekt. Sie können jedoch ohne vorherige Ankündigung geändert werden.