ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG Nr. 3100
Bei diesem Text handelt es sich um eine Übersetzung der offiziellen englischen Version dieser Pressemitteilung, die nur als Hilfestellung und Referenz bereitgestellt wird. Ausführliche und/oder spezifische Informationen entnehmen Sie bitte der englischen Originalversion. Im Falle von Abweichungen hat der Inhalt der englischen Originalversion Vorrang.
Marktführende Bildqualität und breiter Betriebstemperaturbereich für den Einsatz im Außen- und Mobilbereich
TOKIO, 20. April 2017 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) kündigte heute die bevorstehende Produkteinführung eines neuen 8,4-Zoll-TFT-LCD-Moduls mit VGA-Auflösung und eines neuen 10,4-Zoll-TFT-LCD-Moduls mit XGA-Auflösung an. Beide gehören zur Transflective Series und eignen sich für Anwendungen im Außen- und Mobilbereich wie in landwirtschaftlichen Fahrzeugen, nautischen GPS-Geräten, mobilen Industrie-PCs und mehr. Die Module weisen eine erstklassige Bildqualität und einen Betriebstemperaturbereich von -30 bis 80 °C auf. Mustergeräte sind ab 31. Mai weltweit bei den Niederlassungen von Mitsubishi Electric zum Kauf erhältlich.
Die Module werden im Rahmen der 20th Embedded Systems Expo (ESEC Spring) vom 10. bis 12. Mai auf dem Tokyo Big Sight-Messegelände ausgestellt.
Mitsubishi Electric erwartet, dass die neuen transreflektiven Module die wachsenden Marktanforderungen an TFT-LCDs mit überlegener Sichtbarkeit im Außenbereich, erweiterter Akkulaufzeit und niedriger Wärmeabstrahlung für vielseitige Anwendungsmöglichkeiten erfüllen.
Produkt | Modell | Display-größe | Auflösung | Schnittstelle | Lieferung |
---|---|---|---|---|---|
Transflective Series- TFT-LCD- Modul |
AA084VM11 | 8,4 Zoll | VGA | LVDS | 31. Mai 2017 |
AA104XL12 | 10,4 Zoll | XGA |
Hinweis: Die Pressemitteilungen sind zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung korrekt. Sie können jedoch ohne vorherige Ankündigung geändert werden.