ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG Nr. 3084

Bei diesem Text handelt es sich um eine Übersetzung der offiziellen englischen Version dieser Pressemitteilung, die nur als Hilfestellung und Referenz bereitgestellt wird. Ausführliche und/oder spezifische Informationen entnehmen Sie bitte der englischen Originalversion. Im Falle von Abweichungen hat der Inhalt der englischen Originalversion Vorrang.

Mitsubishi Electric erweitert Produktpalette der Tough Series-TFT-LCD-Module

Hohe Vibrationsfestigkeit, breiter Betriebstemperaturbereich und extrem weiter Betrachtungswinkel

PDF-Version (PDF:198.3KB)

TOKIO, 22. Februar 2017 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) gab heute die bevorstehende Markteinführung eines neuen Tough Series-TFT-LCD-Moduls bekannt – ein WVGA-Modell für eine breite Palette von Anwendungen im Baugewerbe, bei landwirtschaftlichen Fahrzeugen, in Fabriken und in weiteren Bereichen. Das Modell ist in 7,0- und 8,0-Zoll-Versionen erhältlich und bietet Vibrationsfestigkeit bis zu 6,8 G – das Siebenfache herkömmlicher Module. Dazu kommen ein Betriebstemperaturbereich von –40 bis 85 °C und eine beispiellose Kombination von extrem weiten Betrachtungswinkeln über 170 Grad horizontal und vertikal. Mustergeräte sind ab 31. März weltweit bei den Niederlassungen von Mitsubishi Electric zum Kauf erhältlich.

Tough Series-Farb-TFT-LCD-Modul AT070MP11 von Mitsubishi Electric

Es wird erwartet, dass das neue Modul die wachsenden Marktanforderungen an TFT-LCDs im Hinblick auf hohe Beständigkeit bei extremen Temperaturen und starken Vibrationen erfüllt.

Produktmerkmale

1)
Hohe Vibrationsfestigkeit für Bau- und landwirtschaftliche Anwendungen
– Hohe Vibrationsfestigkeit von 6,8 G, das Siebenfache herkömmlicher Produkte (1,0 G), ist ideal für Geräte geeignet, die starken Stößen ausgesetzt sind, zum Beispiel im Baugewerbe, in landwirtschaftlichen Fahrzeugen und in Fabrikautomationssystemen
2)
Strapazierfähigkeit für extreme Außenbedingungen
– Marktführender Betriebstemperaturbereich von –40 bis 85 °C, im Vergleich zu –30 bis 80 °C bei herkömmlichen Produkten, geeignet für den Außenbereich und in Fahrzeugen, die in extremen Umgebungen eingesetzt werden
3)
Extrem weite Betrachtungswinkel, hohe Helligkeit und hohes Kontrastverhältnis
– Extrem weite Betrachtungswinkel von 170 Grad, sowohl horizontal als auch vertikal, sorgen für hervorragende Sichtbarkeit bei seitlich versetzten Installationen
– Ausgezeichnete Helligkeit von 1.100/1.000 cd/m2* und hohes Kontrastverhältnis von 1.000:1 für eine gute Sichtbarkeit in hellen Umgebungen

*AT070MP11: 1.100 cd/m2, AT080MD11: 1.000 cd/m2

Zeitplan für den Verkauf


  Produkt     Modell     Display-
größe
    Auflösung     Helligkeit
(cd/m2)
    Lieferung  
Tough Series
TFT-LCD-
Modul
AT070MP11 7,0 Zoll WVGA 1.100 31. März 2017
AT080MD11 8,0 Zoll 1.000 30. April 2017

Hinweis: Die Pressemitteilungen sind zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung korrekt. Sie können jedoch ohne vorherige Ankündigung geändert werden.