ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG Nr. 3072

Bei diesem Text handelt es sich um eine Übersetzung der offiziellen englischen Version dieser Pressemitteilung, die nur als Hilfestellung und Referenz bereitgestellt wird. Ausführliche und/oder spezifische Informationen entnehmen Sie bitte der englischen Originalversion. Im Falle von Abweichungen hat der Inhalt der englischen Originalversion Vorrang.

Mitsubishi Electric plant 2016 die Ausstellung von Universal Design-Produkten bei der 6th International Conference for Universal Design (6. internationale Konferenz für Universal Design) in Nagoya

17 Produkte mit überragender Benutzerfreundlichkeit und Zugänglichkeit für alle Benutzer

PDF-Version (PDF:162.3KB)

TOKIO, 9. Dezember 2016 – Die Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) gab heute bekannt, dass sie 17 Universal Design-Produkte ausstellen möchte, die maximale Benutzerfreundlichkeit und Zugänglichkeit für Menschen jeden Alters und unterschiedlicher Fähigkeiten bieten. Die Ausstellung findet vom 9. bis 11. Dezember im Rahmen der 6th International Conference for Universal Design (6. internationale Konferenz für Universal Design) im Nagoya Congress Center in Nagoya, Japan, statt. Die Exponate reichen von Unterhaltungselektronik bis hin zu Industrieprodukten.

Die Universal Design-Initiativen von Mitsubishi Electric basieren auf dem Konzept der Benutzerfreundlichkeit für jeden Einzelnen, mit dem Ziel, Produkte für so viele Menschen wie möglich zugänglich zu machen. Die Nachfrage nach solchen Produkten ist in den vergangenen Jahren gestiegen, angetrieben von alternden Gesellschaften und den sich weiterentwickelnden Arbeitsumgebungen. Dies hat Mitsubishi Electric dazu veranlasst, den Umfang seiner Universal Design-Initiativen über die Sektoren Unterhaltungselektronik und öffentliche Einrichtungen hinaus zu erweitern und auch Industrieprodukte mit einzuschließen.

Exponate von Mitsubishi Electric

Sprachgesteuerte Zeichenfunktion Raumdesign des Teilchenstrahl-Behandlungssystems
RakuRaku-Reiskocher Schneller RakuRaku-Audioguide für Haushaltsgeräte
Mitsubishi HEMS-ST03 (Hausenergiemanagement-System) Raumklimagerät (MSZ-Z-Serie)
Kühlschrank (CX-Serie) Fahrzeugnavigations- und Head-up-Display-System
(NR-MZ200-Serie und DU-200HU)
Programmierbare Automatisierungs-Controller
(MELSEC iQ-R-Serie)
Effizientere Fertigungsstandorte, unterstützt von Universal Design
RakuRaku Assist: Initiative, um Produkte zu entwickeln, die sicher sind, Spaß machen und einfach zu bedienen sind CNC-Maschinensteuerung (M800- und M80-Serie)
Standard-Aufzug (AXIEZ-Serie) mit Bedienfeld an der Seitenwand; rostfreie erhöhte Buchstabentasten 4K-fähiger LCD-Fernseher (LS3-Serie)
Eisenbahnsichtsystem Kabelloser iNSTICK-Stielstaubsauger
Fahrtrichtungsanzeiger zur Fahrbahnbeleuchtung für den Einsatz in Fahrzeugen  

Hinweis: Die Pressemitteilungen sind zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung korrekt. Sie können jedoch ohne vorherige Ankündigung geändert werden.