ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG Nr. 3071

Bei diesem Text handelt es sich um eine Übersetzung der offiziellen englischen Version dieser Pressemitteilung, die nur als Hilfestellung und Referenz bereitgestellt wird. Ausführliche und/oder spezifische Informationen entnehmen Sie bitte der englischen Originalversion. Im Falle von Abweichungen hat der Inhalt der englischen Originalversion Vorrang.

Mitsubishi Electric stellt Diamond Vision-Bildschirm für den Happy Valley Racecourse des Hong Kong Jockey Clubs bereit

Der hervorragende, hochauflösende Bildschirm sorgt für ein deutlich besseres Zuschauererlebnis bei Rennen

PDF-Version (PDF:244.8KB)

TOKIO, 8. Dezember 2016 – Die Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) gab heute bekannt, dass sie in Hongkong am Happy Valley Racecourse des Hong Kong Jockey Clubs (HKJC) einen neuen 6 x 54 Meter großen Diamond Vision™-Bildschirm installiert hat. Der Bildschirm verfügt über eine etwa 3,5-mal höhere Auflösung (1,5-mal höher x 2,3-mal höher) und einen 1,5-mal höheren Kontrast als das derzeitige System. Er soll den Zuschauern ein deutlich besseres und spannenderes Rennerlebnis ermöglichen und klare Informationen wie Wettquoten und Rennbedingungen liefern.

Diamond Vision-Bildschirm am Happy Valley Racecourse

Die Geschäftsbeziehung von Mitsubishi Electric mit dem HKJC geht bis ins Jahr 1983 zurück, als das Unternehmen den weltweit ersten großformatigen Bildschirm für Pferderennen am Happy Valley Racecourse installierte. Im Laufe der Jahre hat der HKJC die herausragende Leistung und Zuverlässigkeit des Diamond Vision-Systems sehr zu schätzen gelernt. Dies ist mittlerweile das dritte Erneuerungsprojekt am Happy Valley Racecourse in Folge, mit dem Mitsubishi Electric beauftragt wird.

Mitsubishi Electric hat bereits an mehr als 950 Standorten weltweit Diamond Vision-Bildschirme installiert, u. a. im Tokyo Dome, am 1535 Broadway am Times Square in New York und im NRG Stadium in Houston.

Produktspezifikationen

Produkt Diamond VisionTM
Größe 53,76 m (B) x 6,08 m (H); 326,9 m2
Lichtemittierendes Element Vollfarb-LED (Black-Package-LEDs*)
Pixelkonfiguration 10-mm-Abstand; SMD-Typ
Pixel 3.268.608 Pixel; 5.376 (B) x 608 (H)
Helligkeit (Anpassung) 6.000 cd/m2 (256 Abstufungen)
Pixeldichte 10.000 Pixel/m2
Verarbeitung (Graustufen) 65.536 Abstufungen/Farbe (16 Bit)
Betrachtungswinkel ±78° horizontal und +26° bis -45° vertikal

* LED-Chip mit schwarzem Außengehäuse, der im ausgeschalteten Zustand die Helligkeit verringert und im eingeschalteten Zustand für höheren Kontrast und ein besser sichtbares Bild sorgt

Installationen am Happy Valley Racecourse des HKJC

Datum Pixelabstand/-element Bildschirmgröße (B) x (H)
September 1983 90 mm; CRT** 19,5 m x 7,2 m
September 1992 40 mm; CRT 19,5 m x 7,2 m
November 2001 20 mm; LED 35,2 m (47,04 m von 2009) x 8,0 m
Dezember 2016 10 mm;
Black-Package-LED
53,76 m x 6,08 m

** Kathodenstrahlröhre

Hinweis: Die Pressemitteilungen sind zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung korrekt. Sie können jedoch ohne vorherige Ankündigung geändert werden.