ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG Nr. 3067
Bei diesem Text handelt es sich um eine Übersetzung der offiziellen englischen Version dieser Pressemitteilung, die nur als Hilfestellung und Referenz bereitgestellt wird. Ausführliche und/oder spezifische Informationen entnehmen Sie bitte der englischen Originalversion. Im Falle von Abweichungen hat der Inhalt der englischen Originalversion Vorrang.
TOKIO, 10. November 2016 – Die Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) gab heute die Einführung seiner neuen Rolltreppenserie S am 14. November bekannt. Die Rolltreppen bieten höhere Benutzersicherheit und Energieeinsparungen auf hohem Niveau. Das Jahresziel sieht vor, 1.000 Einheiten außerhalb von Japan abzusetzen.
SAS-Modell mit Seitenverglasung
SAL-Modell mit Seitenverglasung und Beleuchtung unter den Handläufen
SAP-Modell mit Edelstahl-Seitenwänden
Rolltreppen der Serie S von Mitsubishi
Produktbezeichnung | Typ* | Nenndrehzahl | Preis | Markteinführung | Zielabsatz |
---|---|---|---|---|---|
Rolltreppe der Serie S | Typ S1000 Typ S800 Typ S600 |
30 Meter pro Minute | Auf Anfrage | 14. November | 1.000 Stück jährlich |
*Benutzer pro Stufe – S1000 (Stufenbreite: 1.000 mm): 2 Benutzer; Typ S800 (800 mm) und Typ S600 (600 mm): 1 Benutzer
Hinweis: Die Pressemitteilungen sind zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung korrekt. Sie können jedoch ohne vorherige Ankündigung geändert werden.