ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG Nr. 3011
Unterstützung von Langstreckenübertragungen und Abwärtsskalierung von Kommunikationsanlagen mit 100 Gbit/s
TOKIO, 16. März 2016 – Die Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) gab heute bekannt, dass sie ab 1. Juli eine optische Sender-Unterbaugruppe (Transmitter Optical Sub-Assembly, TOSA) mit Laserdiode ausliefern wird, die optische Übertragungen von 100 Gbit/s unterstützt. Die neue TOSA umfasst vier Elektroabsorptionsmodulatoren mit Laserdiode (EML) und integriertem optischen Multiplexer und bietet eine der kompaktesten EML-TOSA-Lösungen, die für IEEE 100GBASE-ER4-Anwendungen verfügbar sind.
Das Gerät wird vom 20. bis zum 24. März auf der Optical Fiber Communication Conference and Exhibition 2016 (OFC) in Anaheim, Kalifornien, USA, ausgestellt.
Um der steigenden Nachfrage nach der Installation von Kommunikationsanlagen auf immer engerem Raum nachzukommen, hat Mitsubishi Electric eine neue TOSA mit Laserdiode entwickelt, die eine Sendeleistung von 40 km Reichweite in einer Anlage mit der branchenweit kleinsten Stellfläche bietet. Diese leistungsstarke Kombination soll zur Abwärtsskalierung von Kommunikationseinrichtungen mit 100 Gbit/s und zur Erweiterung von optischen Hochgeschwindigkeits-Übertragungsnetzen mit 100 Gbit/s beitragen.
Produkt | Modell | Produktmerkmale | Versanddatum |
---|---|---|---|
Kompakte, integrierte EML-TOSA mit 100 Gbit/s |
FU-402REA | – EML mit einer Wellenlänge von 1,3 μm – LC-Stecker |
1. Juli 2016 |
Hinweis: Die Pressemitteilungen sind zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung korrekt. Sie können jedoch ohne vorherige Ankündigung geändert werden.