ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG Nr. 2973

Mitsubishi Electric erweitert Produktpalette der Tough Series-TFT-LCD-Module

Marktführend im Hinblick auf Vibrationsbeständigkeit und Betriebstemperaturbereich

PDF-Version (PDF: 186,8 KB)

TOKIO, 25. November 2015 – Die Mitsubishi Electric Corporation kündigte heute die bevorstehende Produkteinführung eines neuen Tough Series-10,4-Zoll-TFT-LCD-Moduls mit SVGA-Auflösung für vielseitige industrielle Anwendungen in Baumaschinen, landwirtschaftlichen Fahrzeugen, Fabrikautomationssystemen, Webanlagen und anderen Bereichen an. Das Modul bietet eine vibrationsbeständige Beschleunigung von 6,8 g, die siebenmal höher ist als bei herkömmlichen Modulen sowie einen Betriebstemperaturbereich von Minus 40 bis Plus 85 Grad Celsius und branchenführende Helligkeit von 1.500 cd/m2. Mustergeräte sind ab 1. Dezember 2015 weltweit bei Mitsubishi Electric erhältlich.

Tough Series-Farb-TFT-LCD-Modul AT104SN11 von Mitsubishi Electric

Tough Series-Farb-TFT-LCD-Modul AT104SN11
von Mitsubishi Electric

Es wird erwartet, dass das neue Modul die wachsenden Marktanforderungen an TFT-LCDs im Hinblick auf hohe Beständigkeit bei extremen Temperaturen und starken Vibrationen für vielseitige Anwendungen erfüllt.

Produktmerkmale

1)
Hohe Vibrationsbeständigkeit für Anwendungen im Bausektor und in der Landwirtschaft
– Die marktführende vibrationsbeständige Beschleunigung von 6,8 g ist siebenmal höher als bei herkömmlichen Produkten (mit einer Beschleunigung von 1,0 g) und damit optimal für Geräte wie Baumaschinen, landwirtschaftliche Fahrzeuge und Fabrikautomationssysteme geeignet, die starken Erschütterungen ausgesetzt sind.
2)
Lange Lebensdauer auch bei extremen Bedingungen im Außenbereich
– Marktführender Betriebstemperaturbereich von Minus 40 bis Plus 85 Grad Celsius, der im Vergleich zu herkömmlichen Produkten mit einem Betriebstemperaturbereich von Minus 30 bis Plus 80 Grad Celsius wesentlich höher liegt; optimal geeignet für die Verwendung im Außenbereich und in Fahrzeugen, die unter extremen Umgebungsbedingungen eingesetzt werden.
3)
Hohe Helligkeit und hervorragendes Kontrastverhältnis
– Ausgezeichnete Helligkeit von 1.500 cd/m2 und hohes Kontrastverhältnis von 700:1 für eine gute Sichtbarkeit in hellen Umgebungen.
Zeitplan für den Verkauf
Produkt Modell Helligkeit
(cd/m2)
Lieferung
Tough Series-
10,4-Zoll-TFT-LCD-Modul
mit SVGA-Auflösung
AT104SN11 1.500 1. Dezember 2015

Hinweis: Die Pressemitteilungen sind zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung korrekt. Sie können jedoch ohne vorherige Ankündigung geändert werden.