Das Qi<+>PRO MODULE ist eine serienmäßige Drop-in-Inspektionseinheit für Folien und andere Materialien. Es integriert ein vollständiges Spektrum an Bildgebungskomponenten in einem eigenständigen Modul:

  • Nahtlose Integration mit Qi<+>PRO CONTROL
  • Minimale Inbetriebnahmezeit
  • Hochoptimierte Bildgebungseinrichtung
  • Einfache Wartung
  • Extrem hohe Wiedergabetreue und konsistente Bildaufnahme!

Das Qi<+>PRO MODULE ist für eine Reihe von Anwendungen optimiert:

  • Inspektion von Bahnmaterialien
  • Für diffuse Substrate wie Papier oder Elektrodenbeschichtungen
  • Für reflektierende Materialien wie Elektrodenfolien oder Sicherheitsdrucke
  • Für strukturierte Materialien wie gedruckte Elektronik oder Kohlefaser

Inspektion schwer abzubildender Materialien leicht gemacht

Die Entwicklung eines auf maschinellem Sehen basierenden Qualitätssicherungssystems umfasst die Integration einer Vielzahl von Hardware- und Softwarekomponenten, darunter Beleuchtung, Optik, Kameras, Datenschnittstellen, Trigger-Handling sowie präzise mechanische Montage und Ausrichtung. Dieser komplexe Prozess erfordert ein qualifiziertes Ingenieurteam mit Fachkenntnissen in verschiedenen Disziplinen und kann Tausende von Arbeitsstunden in Anspruch nehmen. 

Das Qi<+>PRO-Modul, das auf unserer jahrzehntelangen Erfahrung mit Bahninspektionsanwendungen basiert, rationalisiert diesen Aufwand, indem es eine einsatzbereite Bildgebungslösung bietet, die einen Großteil des Forschungs- und Entwicklungsaufwands eliminiert und die Bereitstellung beschleunigt.

Beispielbilder

Laden...