Dieses umfassende Software-Paket bietet eine einheitliche Entwicklungsumgebung für die verschiedenen Automatisierungslösungen, wie zum Beispiel SPS, Motion Control und grafische Bediengeräte.
Mehr Informationen

Integrierte FA-Software

iQ Works ist eine integrierte Software-Suite, in der die Programme GX Works3, MT Works2, GT Works3, RT ToolBox3 und FR Configurator2 zusammengefasst sind, die für die Programmierung der Automatisierungsprodukte von Mitsubishi Electric benötigt werden. Die Software-Integration wird durch den Navigator unterstützt, der als einfach zu bedienende, grafische Schnittstelle zwischen Anwender und zentraler Systemkonfiguration agiert. Eine weitere Vereinfachung erfolgt durch die projektübergreifende Verwendung von System-Labeln und Parametern. Die Vorteile dieser leistungsstarken, integrierten Software-Suite liegen in der Vereinfachung der Systementwicklung dank eines deutlich geringeren Aufwands bei sich wiederholenden Aufgaben, der Minimierung von Fehlerquellen und der damit verbundenen Verringerung der Gesamtbetriebskosten.

Ein Grafik-basiertes Konfigurationswerkzeug auf Systemebene, das die Systementwicklung vereinfacht, indem es eine visuelle Darstellung des Systems bietet. Außerdem verfügt es über Systemmanagement-Merkmale, wie systemübergreifende Parametrierung und Label, sowie das Blocklesen von Projektdaten.

GX Works3 – Programmiersoftware für SPS-Steuerungen

GX Works3 ist die neueste Generation der Programmier- und Wartungssoftware von Mitsubishi Electric, die speziell für die SPS-Serie MELSEC iQ-R entwickelt wurde. Sie beinhaltet viele neue Merkmale, wie z. B. Grafik-basierende Systemkonfiguration, integriertes Set-up für Motion Control, Unterstützung mehrerer Sprachen und bietet eine intuitiv zu bedienende Entwicklungsumgebung.

GT Works3 – Grafik-Software für GOT

Diese Bildschirmerstellungssoftware für grafische Bediengeräte (GOT) verfügt über drei Hauptmerkmale — Einfachheit, Grafikentwicklung und leichte Bedienung — die zur Erstellung grafischer Bildschirme in wenigen Schritten verhilft.

MT Works2 – Programmiersoftware für Motion Controller

Diese Entwicklungs- und Wartungssoftware für Motion Control bietet eine intuitive, Grafik-basierende Programmierung sowie einen digitalen Oszilloskopsimulator.

RT ToolBox3 – Roboter-Programmiersoftware

Die Roboter-Programmiersoftware unterstützt verschiedene Entwicklungsschritte, von der Programmierung bis zur Kommissionierung, Evaluierung und Wartung. Darüber hinaus wird eine präventive Wartung realisiert, für die ein integrierter 3D-Robotersimulator genutzt wird.

FR Configurator2 – Frequenzumrichter-Programmiersoftware

Diese Software vereinfacht die Parametrierung und Wartung von Frequenzumrichtern. Parameter können problemlos registriert und an mehrere Frequenzumrichter ausgegeben werden. Gleichzeitig kann über ein Dialogfenster die Aktivierung von SPS-Funktionen erfolgen.