MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Germany

Die MELSEC-Netzwerke – Beginn einer industriellen Netzwerkrevolution

MELSEC reagiert auf die neuen Anforderungen an industrielle Netzwerke und optimiert das gesamte System, indem solche Dienste zur Verfügung gestellt werden, die in Fertigungsanlagen benötigt werde. Dazu gehören Datenaustausch und Steuerung mit hoher Geschwindigkeit, Übertragung großer Datenmengen, flexibler Anschluss, einfache Inbetriebnahme und Wartung.
Ein Ethernet-basiertes, offenes integriertes Netzwerk ermöglicht die nahtlose Kommunikation zwischen dem IT-System und der Fertigungsebene.

Ultra-schmale E/A

NZ2FT, die neue ultra-schmale dezentrale E/A-Serie, ist eine zuverlässige, kostengünstige und kompakte E/A-Lösung. Vorteile: - Platzsparende, einfache Konfiguration - Reduziert Stillstandszeiten und Wartungskosten - Integrierter Webserver - Abnehmbare PUSH-IN-Klemmen
Dieses Netzwerk zur Verbindung von Steuerungen ermoglicht eine schnelle Kommunikation und den Austausch groser Datenmengen. Die nahtlose Kommunikation wird dabei nicht durch Schichten unterbrochen.
Dieses Hochgeschwindigkeits-Feldbusnetzwerk reicht von der E/A-Ebene bis zur Steuerung und bietet zur Anpassung an die unterschiedlichsten Systemkonfigurationen ein flexibles Konzept bei der Verdrahtung.
Mit diesem Hochgeschwindigkeits-Feldbusnetzwerk können sowohl Daten zur Steuerung als auch Informationsdaten übertragen werden.
IO-Link ist eine Technologie, die Sensoren und Aktoren über digitale Signale an das industrielle Ethernet anbindet. Im Sinne des IIoT können auf der Sensorebene verschiedene Arten von Daten ausgetauscht werden. Fastus ist eine Produktmarke von OPTEX FA.

Ethernet

Dieses Hochleistungsnetzwerk verbindet Abteilungen innerhalb einer Produktionsstätte.

SSCNET

Bei diesem Hochleistungs-Motion- und Servo-Netzwerk wird für die Übertragung Glasfaserkabel verwendet. Dadurch ist es immun gegen elektromagnetische Störungen, und Daten können mit hoher Geschwindigkeit über größte Entfernungen übertragen werden.

PC-Schnittstellenkarten

Steckkarte für den PC, die den direkten Anschluss an CC-Link IE oder CC-Link ermöglicht

Andere Netzwerke

Zur Anpassung an Ihre Systemkonfiguration steht eine große Auswahl an anderen Netzwerken zur Verfügung.

BOX Datenlogger

Der BOX-Datenlogger NZ2DL ist eine Stand-alone-Lösung zur Aufzeichnung von Daten auf einer CF-Karte. Die erfassten Daten lassen sich darüber hinaus an Dateiserver weiterleiten oder per E-Mail verschicken.