Das e-Manual ist ein elektronisches Handbuch, das es den Nutzern von Mitsubishi Electric Industrie-Automatisierungs-Produkten ermöglicht, schnell an die notwendigen Informationen zu gelangen, wie z.B. die Produktpalette und den Gebrauch. Excellent search functions and the linkage with engineering software facilitates the start-up and maintenance of FA products. User maintenance manuals can be easily converted into e-Manual files and linked to Mitsubishi Electric FA product manuals, enabling quick troubleshooting.

Identifizierung und Behebung der Ursache einer Störung in der Produktionslinie

Wenn ein Fehler oder ein Problem bei einem Industrie-Automatisierungs-Produkt in einer Produktionslinie auftritt, können Sie die Ursachen und Abhilfemaßnahmen, die im Abschnitt zur Fehlerbehebung in den entsprechenden Handbüchern beschrieben sind, auf einem Tablet (Android™ oder iOS) oder einem Computer überprüfen.

Merkmale der Anwendung des e-Manual Viewers

Youtube

Bitte akzeptieren Sie funktionale Cookies, um unsere YouTube-Videos anzusehen.

Suchfunktion | Schnelle Suche nach benötigten Informationen vor Ort

Eine Quersuchfunktion für alle heruntergeladenen Handbücher ist verfügbar. Darüber hinaus ermöglicht die Verfeinerung der Suche mit Schlüsselwörtern, wie z. B. Fehlercodes oder Programmierbefehlen, einen schnellen Zugriff auf die gewünschten Informationen.

Lesezeichenfunktion (Bookmarking) | Sofortiger Zugriff auf Informationen zur Wartung oder Fehlersuche

Die Lesezeichenfunktion ermöglicht den einfachen Zugriff auf häufig besuchte Seiten mit Informationen zur Wartung oder Fehlerbehebung an den Produktionsstandorten, wenn diese benötigt werden. Registrierte Lesezeichen werden in aktualisierte Handbücher übertragen.

Hinzufügen von Notizen | Effizientere Anpassung von Handbüchern durch Hinzufügen von Notizen

Die Benutzer können die Dokumente frei anpassen, indem sie Notizen mit Know-how und Informationen hinzufügen, die für die Inbetriebnahme und Wartung des Systems erforderlich sind. Alle hinzugefügten Notizen werden in aktualisierte Handbücher übertragen.

Teilen-Funktion | Informationsmanagement durch Austausch aktueller Informationen

Durch die Speicherung von e-Manual-Daten (Handbücher, Notizen, Lesezeichen) in einer Netzwerkdatenbank können Teammitglieder die neuesten Dokumente mit Notizen auf ihren Computern problemlos gemeinsam nutzen und darauf zugreifen. Dadurch entfällt das wiederholte Herunterladen derselben Handbücher, wodurch die Datenkapazität auf den einzelnen Computern verringert wird.

Exportfunktion | Einfaches Exportieren von Handbüchern, Lesezeichen und Notizen auf andere Computer

Benutzer können e-Manual Daten (Handbücher, Notizen, Lesezeichen) aus dem e-Manual Viewer exportieren, um diese Daten auf andere Computer zu übertragen. So kann ein Benutzer beispielsweise e-Manual Daten, die im e-Manual Viewer auf seinem Bürocomputer gespeichert sind, auf einen Notebook-Computer exportieren, der für Produktionsstätten oder Geschäftsreisen verwendet wird. Außerdem können diese exportierten Daten bei der Wiederherstellung des Computers als Backup dienen.

Verknüpfung von e-Manual (Tool zur Unterstützung der Programmierung) und GX Works3 (Engineering-Software)

Die im e-Manual enthaltenen Beispielprogramme können mit einem einzigen Klick kopiert und mit Hilfe einer Engineering-Software einfach in ein Projekt eingefügt werden, so dass sie sofort ausgeführt werden können. Dies erleichtert nicht nur eine schnellere Programmeingabe, sondern hilft auch, Fehler zu vermeiden, so dass die Benutzer die Inbetriebnahme von FA-Produkten rationalisieren können.

Download