MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better

Automatyzacja stworzonа dla najbardziej wymagających procesów Life Science

Sektor Life Science odgrywa kluczową rolę w życiu każdego z nas, a jednocześnie mierzy się z wyjątkowo wymagającymi procesami produkcyjnymi. Zaawansowane terapie, takie jak CAR‑T czy szczepionki mRNA, rosnąca presja regulacyjna, wrażliwe łańcuchy dostaw oraz potrzeba zrównoważonego rozwoju tworzą środowisko, w którym niezbędne są specjalistyczne, elastyczne rozwiązania automatyzacji. Rozwiązania, które ewoluują razem z postępem naukowym i realnie wspierają innowacje.

Kluczowe wyzwania branży

Kary za naruszenia przepisów sięgają milionów dolarów, dlatego ręczna dokumentacja przestaje być wystarczająca. Automatyzacja procesów zapewnia pełną integralność danych, minimalizuje ryzyko audytowe i eliminuje zagrożenie przestojami produkcji.
Terapie nowej generacji wymagają produkcji jednostkowej (batch-of-one) oraz pracy z produktami o bardzo krótkim czasie przydatności. Elastyczne systemy automatyki umożliwiają realizację złożonych, spersonalizowanych procesów bez kompromisów w zakresie jakości.
Ponad połowa niedoborów leków wynika z problemów produkcyjnych, dlatego kluczowa jest pełna widoczność procesów oraz identyfikowalność każdej partii. Systemy predykcyjne i automatyczne śledzenie materiałów pozwalają wykrywać potencjalne zakłócenia, zanim wpłyną na dostępność terapii dla pacjentów.
Systemy HVAC odpowiadają za ponad 50% zużycia energii w zakładach farmaceutycznych, a jednocześnie muszą utrzymywać krytyczne warunki cleanroomów. Inteligentna automatyzacja optymalizuje zużycie energii, zachowując pełną kontrolę środowiskową i bezpieczeństwo produktu.

Nasza odpowiedź na te wyzwania

Inteligentna zgodność

Panele operatorskie zgodne z FDA 21 CFR Part 11, elektroniczne podpisy i audytowalne ścieżki zdarzeń, platformy analityczne generujące elektroniczne batch recordy i raporty, systemy AI wykrywające odchylenia jakościowe na wczesnym etapie oraz rozwiązania walidowane zgodnie z GAMP5 — wszystko to zapewnia pełną zgodność regulacyjną bez ryzyka związanego z ręczną dokumentacją.

Advanced therapy drive

Modułowe systemy automatyki, roboty współpracujące oraz symulacje digital twin umożliwiają produkcję spersonalizowaną, szybkie przezbrojenia oraz precyzyjne zarządzanie procesami dla terapii CAR-T, mRNA i leków personalizowanych.

Pełna widoczność procesów (End-to-End Visibility)

Zintegrowane systemy śledzenia zapewniają monitoring każdego surowca i partii w czasie rzeczywistym, a rozwiązania predictive maintenance zapobiegają awariom i przestojom produkcyjnym.

Zrównoważony rozwój w standardzie

Systemy monitorowania energii, wysokosprawne napędy oraz inteligentne algorytmy optymalizacyjne znacząco redukują zużycie zasobów, przy zachowaniu najwyższych standardów środowiskowych wymaganych w produkcji farmaceutycznej.

Możliwości

Our Stories

Robot in Robotronic Factory

2026-02-01

NEWCan robots fill the pharmaceutical supply gap?

Robotronic

Obejrzyj wideo na YouTube
#Life Science#Roboty Przemysłowe serii MELFA#Silniki serwo#Pulpity operatorskie (HMI) - seria GOT
B.Braun Case study main image

2026-02-01

NEW Can robots work side by side with people?

B.Braun

ENES
Obejrzyj wideo na YouTube
#Life Science#Manufacturing#Safety#Robot współpracujący MELFA ASSISTA
KELLER: Industrial Printing Solutions

2024-04-19

Industrial Printing Solutions

KELLER

Obejrzyj wideo na YouTube
#Machine Building#Life Science
[Thumbnail] Quality Control in High Speed Inhaler Testing

2020-03-06

Quality Control in High Speed Inhaler Testing

Pharma Industry

Obejrzyj wideo na YouTube
#Life Science#Machine Building#Sterowniki#Roboty
[Our Stories] Riverside working with Mitsubishi Robot

2018-06-06

Thermoforming machine saves up to 95% space in the cleanroom

Riverside Medical Packaging

DE
Obejrzyj wideo na YouTube
#Life Science#Packaging#Machine Building#Sterowniki#Pulpity operatorskie (HMI) - seria GOT
Handling syringes on a minimal footprint

2014-03-01

Handling syringes on a minimal footprint

Robotronic AG

ENDE
#Life Science#Material Handling#Packaging#Serwonapędy AC MELSERVO#Sterowniki
Robotronic Pacemaker

2014-03-01

Pacemaker with a sense of rhythm

Robotronic AG

ENDE
#Life Science#Material Handling#Packaging#Serwonapędy AC MELSERVO#Roboty#Sterowniki