MELFA SmartPlus – Predictive Maintenance in der Robotik
Integrierbare Zusatzkarte für intelligente Funktionen
Die neue Funktionslösung MELFA SmartPlus für alle Roboter der FR-Serie ist eine integrierbare Zusatzkarte für hochspezialisierte, intelligente Funktionen, unter anderem für vorausschauende Wartung. Dabei können Kennwerte aus den Servomotoren direkt im Controller CR800 abgerufen, und auf einen sich anbahnenden Schaden oder Verschleiß analysiert werden. Die entsprechenden Serviceempfehlungen werden im Klartext ausgegeben und ermöglichen optimierte Wartung nach Bedarf. Weitere SmartPlus-Funktionen sind höhere Positioniergenauigkeit durch Temperaturkompensation und die Koordination von Zusatzachsen (Spline Tracking).
Verbrauchs- und Wartungskontrolle einfach gemacht
- Anzeigen des prozentualen Verbrauchs des Roboters
- Basiert auf der wirklichen Nutzung des Roboters (Motorgeschwindigkeit, Belastungsstatus und andere)
- Angabe der Zeit bis zur Inspektion oder Austausch
- Unterteilt in Schmierfett, Zahnriemen, Zahnrad, Lager und Kugelumlaufspindel der einzelnen Achsen, sofern vorhanden
Wartungssimulation
Simulation in der RT-Toolbox ohne Roboter oder online mit einem Roboter. Unmittelbare Ermittlung der Lebenszeit der einzelnen Komponenten bei Veränderungen des Programms oder Umgebungskonditionen möglich.
Wartung und Backup
Anzeigen einer Warnung oder Ausgabe eines Signals
- Bei einem bestimmten Verbrauch
- Bei einer bestimmten Anzahl von verbleibenden Tagen vor der Inspektion
- Möglichkeiten des Backups vom Roboter auf einen Computer oder Übertragen von den Wartungsdaten vom Computer auf einen Roboter
- Zurücksetzen des Verbrauches der Teile der Achsen bei Ersatz
- Pausieren von einzelnen Benachrichtigungen, entweder des Alarms oder der Signalausgabe
- „Logging“ der Benachrichtigungen und dem Ersatz von Teilen
Batch-Verwaltung von Wartungsinformationen
Mit der Smart-Plus-Karte ist es einfach:
- Gemeinsame Verwaltung der Wartungsinformationen der gesamten Produktionslinie in einem Hostsystem
- Erstellung von Wartungspläne und Durchführung von Wartungsaktivitäten für die gesamte Produktionslinie
- Übertragung von Achswerten, Wartungsnotifikationen, Maintenance Logs und Roboterstatusvariable
Mehr Informationen
Erhalten Sie hier alle Informationen zu MELFA SmartPlus als Download
Die ganze Bandbreite der Robotik – unser Portfolio
Das Produktspektrum umfasst die universell einsetzbaren Knickarm-Roboter mit 6 Achsen von 2kg bis 20kg Traglasten, wie auch die SCARA-Roboter mit 4 Achsen von 3kg bis 70kg Traglasten für Montage- und Palettieraufgaben.
Zwei Besonderheiten sind die einzigartigen Präzisionsroboter mit ihrer Parallelarmstruktur für sehr schnelle Mikrohandlingsaufgaben von 1kg bis 5kg Traglasten sowie der für Deckenmontage flexible Hochgeschwindigkeits-SCARARoboter
Wir haben Ihr Interesse geweckt? Bitte kontaktieren Sie uns, wir werden uns umgehend bei Ihnen melden. Bitte senden Sie uns Ihre Anfrage über unser Kontaktformular.