CPU-modulok széles választéka egyszerűbb és komplexebb alkalmazásokhoz.
Több információ
Megbízható vezérlés, amikor a leginkább szükséges
A moduláris koncepció
Elődjére, az AnSH-ra építve, a System Q egy olyan vezérlési koncepció, amely lehetővé teszi a felhasználóknak a legjobb CPU-k, kommunikációs eszközök, speciális vezérlőmodulok és diszkrét I/O-k kiválasztását és használatát egy csatlakozó panelen. Ez lehetővé teszi a felhasználók számára a rendszereknek az igényeik szerinti konfigurálását, amikor és ahol azokra szükségük van.
Többszörös lehetőségek
Alap és fejlett PLC CPU-k, speciális mozgás- és folyamatvezérlők, sőt PC-k is egy System Q megoldásba szervezhetőek legfeljebb négy különböző CPU-ig. Ez lehetőséget nyújt különböző vezérlési elgondolások, programozási koncepciók és programnyelvek választásához - mindezt egy platformról.
A jövő egy automatizálási platformja
A rugalmasság és méretezhetőség azok a jellemzők, amelyek képessé teszik a System Q-t, hogy ténylegesen egy közös automatizálási platform lehessen. A felhasználók vezérelhetnek egy adott gépet vagy létrehozhatják egy egész üzem integrált menedzselését, mindezt egyazon hardver alapon.
A System Q plaform támogatásához egy szoftvercsomag áll rendelkezésre, lehetővé téve a könnyű és átfogó integrációt az EZSocket-en, a Mitsubishi saját felhasználói szoftverén keresztül. Ezen felül, a Mitsubishi olyan szoftvereszközöket is kínál, amelyek megfelelnek az olyan nemzetközi szabványoknak, mint amilyen az IEC1131.3, az OPC és az Active X. Ez a nagymértékű flexibilitás megengedi a felhasználóknak a fejlesztési idő csökkentését, a végrehajtás egyszerűsítését és a menet közben történő rendszerkarbantartást.
Alalp PLC-k
Nem minden vezérlési alkalmazás igényli a System Q teljes teljesítményét. Például számos gépgyártó épít vezérlési technológiát gépeibe és igényel kis, kompakt kialakítást a rugalmas és nagy teljesítményű működéshez. A System Q alap PLC CPU-i csak ezt a fajta megoldást kínálják, egyensúlyt teremtve a teljesítmény és a költségek közt. Jó példája ennek a Q00J CPU.
Ez a minden az egyben egység a tápegységet, CPU-t és a csatlakozópanelt egy részben, használatra készen kínáló egység ideális a kicsi és mégis nagy teljesítményt igénylő rendszerekhez. Az egyéb alap PLC CPU lehetőségek, mint amilyenek a Q00 és Q01, az első lépcsőfokok a teljes System Q automatizálási platform felé.
Fejlett PLC-k
A fejlett gépi kialakítások és vezérlési termelési cellák, ideértve az infrastrukturális és üzemi méretű menedzsment rendszereket, a System Q fejlett PLC CPU-i óriási teljesítményt és sokoldalúságot kínálnak.
A processzorok széles tartományban tartalmaznak memóriát, amelyek mindegyike az igényeknek megfelelően bővíthető. Ez azt jelenti, hogy a System Q PLC-k összetett programokat támogatnak és nagy mennyiségű műveleti adat tárolására képesek.
Univerzális PLC CPU-k
Az univerzális PLC CPU-k a MELSEC System Q moduláris vezérlő családjának legújabb tagjai. Ezek a CPU-k alkotják az iQ platform szívét. A mozgásvezérlő, robot és NC CPU-kkal együtt moduláris, skálázható és flexibilis automatizálási rendszerek kialakítására nyílik lehetőség.
Méretezhető
A beágyazott Q00J CPU kivételével, az összes System Q PLC processzor kicserélhető, ami azt jelenti, hogy műveleti teljesítmény az alkalmazások növekedésével együtt növelhető, ezzel költséget takarítva meg az infrastrukturális és hardver bruházások terén.
Többprocesszoros támogatás
Egy rendszerben legfeljebb négy egyedülálló System Q PLC CPU helyezhető el. Ezek saját meghatározott feladataik vezérlésére használhatók vagy megoszthatják a feldolgozási és vezérlési teljesítményt, az egész rendszer reagálóképességét nagymértékben megnövelve. Ez a felhasználóknak gyorsabb, dinamikusabb vezérlést nyújt, jobb termelési minőséget és megnövekedett termelékenységi szinteket téve lehetővé.