Pressemitteilungen

Mitsubishi Electric kündigt Produkteinführung eines neuen Universal-AC-Servosystems und einer neuen Bewegungssteuerung anBranchenführende Leistung und weltweit erste Systeme, die mit CC-Link IE TSN kompatibel sind

ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG Nr. 3268

Bei diesem Text handelt es sich um eine Übersetzung der offiziellen englischen Version dieser Pressemitteilung, die nur als Hilfestellung und Referenz bereitgestellt wird. Ausführliche und/oder spezifische Informationen entnehmen Sie bitte der englischen Originalversion. Im Falle von Abweichungen hat der Inhalt der englischen Originalversion Vorrang.

TOKIO, 7. März 2019 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) kündigte heute die Einführung einer neuen Serie von Servosystemen – der Universal-AC-Servoserie MELSERVO J5 (65 Modelle) und der Bewegungssteuerungsserie iQ-R (7 Modelle) – ab dem 7. Mai an. Dabei handelt es sich um die weltweit ersten*1 Servosystemprodukte auf dem Markt, die CC-Link IE TSN*2, das industrielle offene Netzwerk der nächsten Generation, unterstützen. Dank ihrer branchenführenden Leistung (Servoverstärker-Frequenzgang*3 usw.) und ihrer Kompatibilität mit CC-Link IE TSN werden die neuen Produkte zu einer verbesserten Maschinenleistung beitragen und die Weiterentwicklung von Lösungen für intelligente Fabriken beschleunigen.

  1. *1 Gemäß Forschungsergebnissen von Mitsubishi Electric vom 7. März 2019.
  2. *2 Ethernet-basiertes industrielles Netzwerk gemäß den am 21. November 2018 von der CC-Link Partner Association veröffentlichten Spezifikationen, bei dem TSN-Technologie eingesetzt wird, um das Vorhandensein mehrerer Protokolle auf nur einem Netzwerk mittels zeitlicher Synchronisierung zu ermöglichen.
  3. *3 Die maximale Frequenz, mit der ein Motor einen Sinuswellenbefehl befolgen kann.
  • Serie MELSERVO-J5

  • Bewegungssteuerungsserie
    MELSEC iQ-R

Hauptmerkmale

  1. 1) Branchenführende Leistung für höhere Maschinengeschwindigkeiten und größere Genauigkeit
    • Servoverstärker mit einem Frequenzgang von 3,5 kHz tragen zu kürzeren Zykluszeiten von Produktionsanlagen bei.
    • Durch Servomotoren, die mit branchenführenden*1 hochauflösenden Wertgebern (67.108.864 Impulse/Umdrehung) ausgestattet sind, werden Drehmomentschwankungen verringert, was eine genaue und stabile Positionierung ermöglicht.
  2. 2) Höhere Produktivität dank Kommunikation mit hoher Geschwindigkeit mit CC-Link IE TSN
    • Mit der weltweit ersten*1 Bewegungssteuerung, die CC-Link IE TSN unterstützt, wird eine Betriebszykluszeit von 31,25 μs erzielt.
    • Dank der synchronen Kommunikation mit hoher Geschwindigkeit mit CC-Link IE TSN zwischen Vision-Sensoren und anderen angeschlossenen Geräten wird die Gesamtleistung von Maschinen erhöht.
  3. 3) Höherer Maschinenwert dank neuen Servomotoren der Serie HK
    • HK-Dreh-Servomotoren lassen sich an Servoverstärker mit einer Stromversorgung von 200 V und 400 V anschließen. Außerdem können mit Kombinationen z. B. von einem Servomotor mit niedrigerer Kapazität mit einem Servoverstärker mit höherer Kapazität eine höhere Geschwindigkeit und ein höheres Drehmoment erreicht werden. Ein flexibler Systemaufbau bietet Maschinenbauern mehr Gestaltungsfreiheit.
    • Um Wartungsmaßnahmen zu reduzieren, sind die Dreh-Servomotoren mit dem von Mitsubishi Electric entwickelten branchenweit kleinsten*1 batterielosen Absolutwertgeber mit einzigartiger Eigenenergieversorgung ausgestattet.
    • Um bei der Installation Zeit und Platz zu sparen, wurden die Strom- und Wertgeberanschlüsse für Servomotoren vereinfacht und auf nur ein Kabel und einen Steckverbinder reduziert.
  4. 4) Konnektivität mit mehreren industriellen offenen Netzwerken für eine flexible Systemkonfiguration
    • Durch den Einsatz von ausgewählten Servoverstärkern, die mit mehreren industriellen offenen Netzwerken verbunden werden können, haben Benutzer die Möglichkeit, ihr bevorzugtes Netzwerk auszuwählen oder eine Verbindung mit ihren bestehenden Systeme herzustellen, um eine flexible und optimale Systemkonfiguration zu ermöglichen.

Hinweis

Wir möchten darauf hinweisen, dass die Pressemitteilungen zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung korrekt sind. Sie können jedoch ohne vorherige Ankündigung geändert werden.


Anfrage

Ansprechpartner für Medien

Kundenanfragen