ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG Nr. 3103

Bei diesem Text handelt es sich um eine Übersetzung der offiziellen englischen Version dieser Pressemitteilung, die nur als Hilfestellung und Referenz bereitgestellt wird. Ausführliche und/oder spezifische Informationen entnehmen Sie bitte der englischen Originalversion. Im Falle von Abweichungen hat der Inhalt der englischen Originalversion Vorrang.

Mitsubishi Electric erweitert seine Produktpalette von Farb-TFT-LCDs um ein projiziert-kapazitives 19,0-Zoll-Touchpanel für industrielle Anwendungen

PDF-Version (PDF:305.6KB)

TOKIO, 8. Mai 2017 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) gab heute die Einführung eines 19,0-Zoll-SXGA-Farb-TFT-LCD-Moduls mit einem projiziert-kapazitiven Touchpanel mit einer bis zu 5 mm starken Glasabdeckung bekannt. Mustergeräte sind ab 30. Juni bei den weltweiten Niederlassungen von Mitsubishi Electric zum Kauf erhältlich. Das neue Modul wird auf der 20th Embedded Systems Expo (ESEC Spring) vom 10. bis zum 12. Mai auf dem Tokyo Big Sight-Messegelände präsentiert.

Farb-TFT-LCD-Modul von Mitsubishi Electric mit projiziert-kapazitivem Touchpanel
AA190EB02-PCAP

Das neue Modul wird der steigenden Industrienachfrage nach einer extra starken und mit Handschuhen bedienbaren Glasabdeckung gerecht. Außerdem ermöglicht es die genaue Multi-Touch-Erkennung auch bei nassem Bildschirm. In Kombination mit den bewährten TFT-LCD-Technologien von Mitsubishi Electric unterstützen diese innovativen Touch-Funktionen die verschiedensten Anwendungen und Installationen.

Produktmerkmale

1)
Farb-TFT-LCD mit großem projiziert-kapazitivem Touchpanel für verschiedenste industrielle Anwendungen
– Das 19,0-Zoll-Modul eignet sich optimal für Messsysteme, Werkzeugmaschinen, an Kassen von Tankstellen und für vieles mehr.
2)
Projiziert-kapazitives Touchpanel mit überragender Bedienbarkeit
– Eine 5 mm starke Glasabdeckung hält selbst rauen Einsatzbedingungen stand.
– Die 10-Punkt-Touchsteuerung bietet optimale Erkennungsgenauigkeit.
– Das Touchpanel ermöglicht selbst bei nassem Bildschirm oder der Bedienung mit Handschuhen ausgezeichnete Bedienbarkeit.
3)
Komplettlösung für Touchpanels
– Lösung aus einer Hand für TFT-LCD-Touchpanels und Touch-Bedienfelder.
– Die optionale optische Bonding-Lösung mit Kunstharz für das TFT-LCD-Modul, den Touchpanel-Sensor und die Glasabdeckung sorgt für klare Bilder in hellen Umgebungen.
– Die Abdeckung aus Sicherheitsglas sowie Antireflexions- und Antischmutz-Oberflächenbehandlung ermöglichen eine vielseitige Anwendung.
– TFT-LCD, PCAP-Touchpanel, Glasabdeckung und Touch-Controller wurden werksseitig installiert und bieten ausgezeichnete Zuverlässigkeit.

Zeitplan für den Verkauf der Mustergeräte

Produkt Modell Displaygröße Auflösung LED-Treiber Lieferung
TFT-LCD-Module mit
projiziert-kapazitivem
Touchpanel
AA190EB02-PCAP 19,0 Zoll SXGA Bereitgestellt 30. Juni 2017

Hinweis: Die Pressemitteilungen sind zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung korrekt. Sie können jedoch ohne vorherige Ankündigung geändert werden.