ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG Nr. 3004

Mitsubishi Electric kündigt Produkteinführung von 3,5-Zoll-QHD-Farb-TFT-LCD-Modulen an

Geeignet für Videomonitore für Studios und professionelle digitale Camcorder

PDF-Version (PDF:101.0KB)

TOKIO, 24. Februar 2016 – Die Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) gab heute die Einführung eines 3,5-Zoll-Farb-TFT-LCD-Moduls im QHD-Format (Quarter High Definition/960 × 540) bekannt, das sowohl horizontal als auch vertikal die halbe Auflösung von Full-HD-Bildschirmen (Full High Definition/1.920 × 1.080) bietet. Das QHD-Format ermöglicht eine reibungslosere, verzerrungsfreie Konvertierung aus dem Full-HD-Format, wodurch es sich optimal für eine Vielzahl von Anwendungen im Bereich der digitalen Übertragung eignet. Mustergeräte sind ab sofort bei den weltweiten Niederlassungen von Mitsubishi Electric zum Kauf erhältlich.

Farb-TFT-LCD-Modul AA035AE01 von Mitsubishi Electric

Farb-TFT-LCD-Modul AA035AE01 von Mitsubishi Electric

Angesichts der zunehmenden Verbreitung von digitalen Fernsehübertragungen in jüngster Zeit führen Fernsehnetze jetzt Anlagen ein, die mit Full-HD-Auflösung kompatibel sind. Es besteht eine große Nachfrage nach Videomonitoren für Studios, professionellen digitalen Camcordern und anderen Anlagen, die kompakte TFT-LCD-Module umfassen, welche hochauflösende Videos reibungslos und in kristallklarer Qualität anzeigen können. Das Modul AA035AE01 von Mitsubishi Electric ist flach und leicht und bietet extrem breite Betrachtungswinkel und hohen Kontrast.

Produktmerkmale

1)
Reibungslose Konvertierung aus Formaten in Full-HD-Auflösung dank dem 3,5-Zoll-QHD-Bildschirm
– Die vertikale und horizontale Auflösung ist halb so groß wie bei Full-HD (Seitenverhältnis von 16:9).
– Dank der reibungslosen Konvertierung werden Abstriche bei der Full-HD-Auflösung verhindert.
– Hohe Auflösung von 313 PPI (0,081 (H) x 0,081 (V)).
– Geeignet für Videomonitore für Studios, professionelle digitale Camcorder und andere digitale Sendeanlagen.
2)
Extrem breiter Betrachtungswinkel, hohes Kontrastverhältnis und Farbskala von 72 Prozent nach NTSC-Standards
– Dank extrem breiter horizontaler und vertikaler Betrachtungswinkel von 170 Grad und einem hohen Kontrastverhältnis von 800:1 ist selbst bei außermittigen Installationen ein ausgezeichnetes Sichtfeld gewährleistet.
3)
Flaches und leichtes Design
– Nur 4,0 mm und 43 g
Zeitplan für den Verkauf der Mustergeräte
Produkt Modell Auflösung Lieferung
3,5-Zoll-QHD-TFT-LCD-Modul AA035AE01 960 (H) x 540 (V)
(16:9)
24. Februar

Hinweis: Die Pressemitteilungen sind zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung korrekt. Sie können jedoch ohne vorherige Ankündigung geändert werden.