Fabrikautomationssysteme

Fabrikautomationssysteme

Mit einem breiten Angebot an Automations- und Verarbeitungstechnologien – darunter Kontrollgeräte, Antriebsvorrichtungen, Stromverteilungs- und -steuerungsprodukte, Funkenerosions-, Elektronenstrahl- und Laserbearbeitungsmaschinen, computerisierte numerische Steuerungen und Industrieroboter – bringt Mitsubishi Electric eine höhere Produktivität und Qualität in die Werkshalle. Unsere umfangreichen Service-Netzwerke auf der ganzen Welt bieten unseren Kunden direkte Kommunikation und umfassende Unterstützung.

Produktangebot

Steuerungen

Programmierbare Steuerungen – MELSEC

Die MELSEC-Serie zeichnet sich durch kontinuierlichen Fortschritt aus, um Ihre zukünftigen Anforderungen und Erwartungen zu erfüllen.
Die verbesserte Palette und optimierten Netzwerksysteme bieten hohe Leistung und zukunftsfähige Lösungen. Die MELSEC PLC-Serie setzt sich aus zwei Hauptgruppen zusammen:
Modulare SPS mit der iQ-R- und Q-Serie sowie kompakte SPS mit der iQ F- und FX-Serie

Programmierbare Steuerungen – MELSEC

Steuerungen für einfache Anwendungen

Die bedienerfreundliche Steuerung der Einstiegsklasse für einfache Anwendungen. Die ALPHA2-Steuerungen ermöglichen die einfache und zuverlässige Steuerung verschiedener Automatisierungsanwendungen wie Beleuchtung, Klimatechnik, Sicherheitssysteme, Temperatur- und Wasserregelung.

Steuerungen für einfache Anwendungen

Motion-Controller

Controller für hochpräzise Positioniersteuerung. Die Servosteuerung erfolgt über das Hochgeschwindigkeits-Servonetzwerk SSCNET, wodurch eine komplexe synchrone Steuerung vereinfacht wird.

Motion-Controller

Computergestützte Numerische Controller– CNCs

Rechnergestützte numerische Steuerungen sind das Herzstück von Werkzeugmaschinensystemen und werden in der Fertigungsindustrie häufig als „Muttermaschinen“ bezeichnet. Rechnergestützte numerische Steuerungen von Mitsubishi Electric sind mit modernsten CPUs ausgestattet und mit einem optischen Hochgeschwindigkeits-Servonetzwerk verbunden, um hochgenaue Fertigung in höchster Geschwindigkeit zu garantieren. Sie leisten einen wichtigen Beitrag zur Steigerung der Produktivität in der Automobil- und IT-Industrie sowie in einer Vielzahl von anderen Branchen.

Computergestützte Numerische Controller– CNCs

Antriebsprodukte

AC-Servoverstärker – MELSERVO

MELSERVO-Systeme kombinieren einen Servomotor mit einem Servoverstärker und eignen sich ideal zur Steuerung beweglicher Teile verschiedener Maschinen und Anlagen (Geschwindigkeit, Drehmoment, Ausrichtung, Positionierung usw.). Sie leisten einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung von wettbewerbsfähigen Geräten als Antriebsquelle für industrielle Maschinen.

AC-Servoverstärker – MELSERVO

Frequenzumrichter – FREQROL

Die Allzweck-Frequenzumrichter der Serie FREQROL erlauben beliebige und einfache Änderungen an der Geschwindigkeit von Drehstrom-Induktionsmotoren. Eine umfassende Produktpalette bietet eine optimale Steuerung und Energieeinsparung in einer Vielzahl von Maschinen.

Frequenzumrichter – FREQROL

Visualisierung

Mensch-Maschine-Interfaces (HMIs) – GOT

Mensch-Maschine-Interfaces (HMIs) – GOT Die HMIs der Serie GOT wurden für maximale Benutzerfreundlichkeit entwickelt. Sie leisten einen wichtigen Beitrag für unsere Kunden zur Steigerung der Effizienz, zur Erhöhung der Produktivität und zur Schaffung von Mehrwerten durch Überwachung und Änderung von Daten aus SPS, CNC-Steuerungen und anderen Fabrikautomationsprodukten.

Mensch-Maschine-Interfaces (HMIs) – GOT

SCADA (MAPS)

Die Mitsubishi Adroit Process Suite (MAPS) ist ein Lebenszyklus-Software-Tool, das in der gesamten Wertschöpfungskette einen Mehrwert schafft. Das Tool beseitigt die Defizite, die in den meisten PLC SCADA-Integrations-Tools zu finden sind, und ist so in der Engineering- und Integrationsphase von großem Nutzen.

SCADA (MAPS)

Industrieroboter

Industrieroboter – MELFA

Kleinere, leichtere und schnellere Roboter für das Management schwererer Lasten – sowohl auf das Gewicht und als auch auf die Funktionalität bezogen. Zu den modernen Entwicklungen bei Mitsubishi Electric gehört eine Motor/Steuergerät-Kombination mit einem T64-Bit-RICS-Chipsatz. Die Modelle dieser Reihe verfügen nun über eine Kollisionserkennungsfunktion und kommen bei der Automatisierung einer wachsenden Anzahl von Produktionsstätten zum Einsatz, wo sie zur Mehrwertschaffung beitragen.

Industrieroboter – MELFA

Niederspannungs-Stromverteilerprodukte

Niederspannungsleistungsschalter

Die Hauptschalter und Fehlerspannungsschutzschalter von Mitsubishi Electric erfüllen u. a. auch europäische und chinesische Normen. Ein breites Angebot von Produkten, einschließlich der neuen umweltfreundlichen WS-V-Serie, ist die Antwort auf die vielfältigen Energiespar- und Platznutzungsbedürfnisse unserer Kunden.

Niederspannungsleistungsschalter

Schütze und Motorstarter

Elektromagnetische Schütze werden verwendet, um Werkzeugmaschinen, Klimaanlagen, Beleuchtungsanlagen usw. zu steuern (ein-/auszuschalten). Mitsubishi Electric bietet eine breite Produktpalette von Schützen für verschiedene Steuerungsanwendungen.

Schütze und Motorstarter

Stromüberwachungsprodukte

Messgeräte für Energiemanagement

Die breite Palette von Messgeräten von Mitsubishi Electric eignet sich für verschiedene Anwendungen, z. B. Quantifizierung, Messung, Anzeige, Aufzeichnung und Überwachung von Strom und Spannung in Fabriken und Wohngebäuden.

Messgeräte für Energiemanagement

Bearbeitungsmaschinen

Laserbearbeitungsmaschinen

Mitsubishi Electric bietet ein breites Sortiment an Laserbearbeitungsmaschinen, von zweidimensionalen Einheiten bis zu dreidimensionalen Maschinen zum Bohren von Löchern und für Maschinen mit großen Werkstücken. Sie alle bieten ein noch nie da gewesenes Maß an Genauigkeit und Geschwindigkeit für die Verarbeitung verschiedener Werkstoffe nahezu jeder Form und Größe. Ein Full-Service-System erwartet Sie, komplett mit Produktberatung, Produktschulungen, kundenspezifisch programmierter Software, After-Sales-Service und mehr. Als führender Player auf dem globalen Markt bieten diese Produkte kürzere Verarbeitungszeiten, eindrucksvolle Energieeinsparungen und eine erstaunliche Oberflächenqualität.

  • 2D-Laserbearbeitungsmaschinen
  • 3D-Laserbearbeitungsmaschinen
  • Laserbohrmaschinen
Laserbearbeitungsmaschinen

Erodiermaschinen

Die Erodiermaschinen von Mitsubishi Electric befinden sich auf dem neuesten Stand der Technik und werden bei der Herstellung von Medizingeräten, Halbleitern, elektronischen Geräten und vielem mehr eingesetzt. Eine Vielzahl innovativer Technologien wird integriert, um eine hochgenaue und schnelle Verarbeitung sicherzustellen, die nicht nur die Palette von Produktionsanwendungen erweitert, sondern auch zur Herstellung zuverlässiger und hochwertiger Produkte beiträgt, die eine optimale Leistung garantieren.

  • Senkerodiermaschinen
  • Drahterodiermaschinen
  • Feinlocherodiermaschinen
  • Mikrofunkenbeschichtung
Erodiermaschinen